Általános jellemzők | Egység | iglidur® RW370 | Tesztelő módszer |
Sűrűség | g/cm³ | 1,34 | DIN EN ISO 1183–1 |
Szín | bézs | ||
Max. nedvességfelvétel 23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett | tömeg% | 0,25 | ISO 175 |
Max. összes nedvességfelvétel | tömeg% | 1,2 | ISO 62 |
Dinamikus súrlódási együttható az acélon való elmozdulás során | µ | 0,13 - 0,17 | |
max. PV érték (szárazon) | MPa · m/s | 1,20 | |
Mechanikai tulajdonságok | |||
Hajlítási modulus | MPa | 2.997 | DIN EN ISO 178 |
Hajlítószilárdság +20 °C-on | MPa | 100 | DIN EN ISO 178 |
nyomószilárdság | MPa | 129 | |
Max. javasolt felületi nyomás szobahőmérsékleten (+20 °C) | MPa | 75 | |
Shore-D keménység | 80 | DIN 53505 | |
Fizikai és termikus tulajdonságok | |||
Max. felhasználási hőmérséklet tartós | °C | +170 | |
Max. felhasználási hőmérséklet rövid idejű | °C | +190 | |
Min. felhasználási hőmérséklet | °C | -50 | |
Hővezetési tényező | [W/m · K] | 0,22 | ASTM C 177 |
Hőtágulási együttható (+23 °C-on) | [K-1 · 10-5] | 5 | DIN 53752 |
Elektromos tulajdonságok | |||
Fajlagos térfogati ellenállás | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
felületi ellenállás | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
m/s | Forgás | Oszcillálás | Lineáris |
Tartós | 0,9 | 0,6 | 2,5 |
Rövid idejű | 1,0 | 0,8 | 2,6 |
iglidur® RW370 | Felhasználási hőmérséklet |
Minimális | -50°C |
Max. tartós | +170°C |
Maximális, rövid idejű | +190°C |
Kiegészítő biztonsági tengely | +120°C |
iglidur® RW370 | száraz | Zsírok | olaj | víz |
C. o. S. µ | 0,13 - 0,17 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Vegyi anyagok | ellenállás |
Alkohol | + max. 0 |
hidrokarbonok | - |
adalékanyagmentes zsírok és olajak | + |
üzemanyagok | + max. 0 |
hígított savak | + |
erős savak | - |
Hígított lúgok | + |
Erős lúgok | - |
Fajlagos térfogati ellenállás | > 1012 Ωcm |
felületi ellenállás | > 1012 Ω |
Ø d1 [mm] | Ház H7 [mm] | F10 siklócsapágy [mm] | Tengely h9 [mm] |
és 3 között | +0,000 +0,010 | +0,006 +0,046 | -0,025 +0,000 |
> 3–6 | +0,000 +0,012 | +0,010 +0,058 | -0,030 +0,000 |
> 3–6 | +0,000 +0,015 | +0,013 +0,071 | -0,036 +0,000 |
> 3–6 | +0,000 +0,018 | +0,016 +0,086 | -0,043 +0,000 |
> 3–6 | +0,000 +0,021 | +0,020 +0,104 | -0,052 +0,000 |
> 3–6 | +0,000 +0,025 | +0,025 +0,125 | -0,062 +0,000 |
> 3–6 | +0,000 +0,030 | +0,030 +0,150 | -0,074 +0,000 |
> 3–6 | +0,000 +0,035 | +0,036 +0,176 | -0,087 +0,000 |
> 3–6 | +0,000 +0,040 | +0,043 +0,203 | +0,000 +0,100 |