Általános jellemzők | Egység | iglidur® T220 | ellenőrzési módszer |
Sűrűség | g/cm³ | 1,28 | |
Szín | fehér | ||
Max. párafelvétel 23 °C / 50% rel. páratartalom mellett H. | tömeg% | 0,3 | DIN 53495 |
Max. nedvességfelvétel | tömeg% | 0,5 | |
Dinamikus felszíni súrlódási együttható az acélon való elmozdulás során | μ | 0,20-0,32 | |
max. PV érték (szárazon) | MPa x m/s | 0,28 | |
Mechanikai tulajdonságok | |||
Hajlítási e-modulok | MPa | 1.800 | DIN 53457 |
Szakítószilárdság +20 °C-on | MPa | 65 | DIN 53452 |
nyomószilárdság | MPa | 55 | |
Javasolt maximális felületi nyomás (20 °C-on) | MPa | 40 | |
Shore D keménység | 76 | DIN 53505 | |
Fizikai és termikus tulajdonságok | |||
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet | °C | +100 | |
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet | °C | +160 | |
Minimális alkalmazási hőmérséklet | °C | -40 | |
termikus vezetés/hővezetés | W/m × K | 0,24 | ASTM C 177 |
Hőtágulási együttható (23 °C-on) | K–1 × 10–5 | 11 | DIN 53753 |
Elektromos tulajdonságok | |||
Fajlagos előremenő ellenállás | Ωcm | > 1010 | DIN IEC 93 |
felületi ellenállás | Ω | > 1010 | DIN 53482 |
1) Járulékos terhelés nélkül; csúszó mozgás nélkül; a relaxáció nem zárható ki. |
m/s | Forgó | Lengő | Lineáris |
Állandó | 0,4 | 0,3 | 1 |
rövid tartamú | 1 | 0,7 | 2 |
iglidur® T220 | száraz | Kenőzsír | Olaj | Víz |
µ súrlódási tényezők | 0,2 - 0,32 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Közepes | Ellenállás |
Alkohol | + |
Szénhidrogének | - |
Zsírok, olajok, adalékok nélkül | + |
Tüzelőanyagok | + |
Hígított savak | 0 |
Erős savak | - |
Hígított lúgok | - |
Erős bázisok | - |
Sajátságos előre ható ellenállás | > 1010 Ωcm |
Felületi ellenállás | > 1010 Ω |
Maximális nedvességfelvétel | |
---|---|
+23 °C / 50% rel. páratart. S. | 0,3 tömeg% |
Max. nedvességfelvétel | 0,5 tömeg% |
Átmérő
d1 [mm] | Tengely h9 [mm] | iglidur® T220
E10 [mm] | Ház H7
[mm] |
Max. 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
>30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
>50 - 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
>80 - 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
>120 - 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |