Általános jellemzők | Egység | iglidur® UW | ellenőrzési módszer |
Sűrűség | g/cm³ | 1,52 | |
Szín | fekete | ||
Max. párafelvétel 23 °C / 50% rel. páratartalom mellett H. | tömeg% | 0,2 | DIN 53495 |
Max. nedvességfelvétel3) | tömeg% | 0,8 | |
Dinamikus felszíni súrlódási együttható az acélon való elmozdulás során | μ | 0,15–0,35 | |
max. PV érték (szárazon) | MPa x m/s | 0,11 | |
Mechanikai tulajdonságok | |||
Hajlítási e-modulok | MPa | 9.600 | DIN 53457 |
Szakítószilárdság +20 °C-on | MPa | 90 | DIN 53452 |
nyomószilárdság | MPa | 70 | |
Javasolt maximális felületi nyomás (20 °C-on) | MPa | 40 | |
Shore D keménység | 78 | DIN 53505 | |
Fizikai és termikus tulajdonságok | |||
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet | °C | +90 | |
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet | °C | +110 | |
Minimális alkalmazási hőmérséklet | °C | -50 | |
termikus vezetés/hővezetés | W/m × K | 0,60 | ASTM C 177 |
Hőtágulási együttható (23 °C-on) | K–1 × 10–5 | 6 | DIN 53752 |
Elektromos tulajdonságok2) | |||
Fajlagos előremenő ellenállás | Ωcm | < 105 | DIN IEC 93 |
felületi ellenállás | Ω | < 105 | DIN 53482 |
m/s | Forgó | Lengő | Lineáris |
Állandó | 0,5 | 0,4 | 2 |
rövid tartamú | 1,5 | 1,1 | 3 |
iglidur® UW | száraz | Kenőzsír | Olaj | Víz |
µ súrlódási tényezők | 0,15 - 0,35 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Közepes | Ellenállás |
Alkoholok | + |
Szénhidrogének | + |
Adalékanyagmentes zsírok és olajak | + |
Üzemanyagok | + |
Hígított savak | 0 to - |
Tömény savak | - |
Hígított lúgok | + |
Tömény lúgok | + to 0 |
Sajátságos előre ható ellenállás | < 105 Ωcm |
Felületi ellenállás | < 105 Ω |
Maximális nedvességfelvétel | +23 °C / 50% rel. páratart. S. | 0,2 tömeg% |
---|---|
Max. nedvességfelvétel | 0,8 tömeg% |
Átmérő d1 [mm] |
Tengely h9 [mm] |
iglidur® UW E10 [mm] |
Ház H7 [mm] |
Max. 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 to 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
>50 - 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
>80 - 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
>120 - 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |