iglidur® UW160 - anyagadatok

Anyagtáblázat

Általános jellemzők Egység iglidur® UW160 ellenőrzési módszer
Sűrűség g/cm³ 1,04
Szín szürke
Max. párafelvétel 23 °C / 50% rel. páratartalom mellett H. tömeg% 0,1 DIN 53495
Max. nedvességfelvétel tömeg% 0,1
Dinamikus felszíni súrlódási együttható az acélon való elmozdulás során µ 0,17 - 0,31
PV értékek (szárazon) MPa x m/s 0,22

Mechanikai tulajdonságok
Hajlítási e-modulok MPa 1.349 DIN 53457
Szakítószilárdság +20 °C-on MPa 22 DIN 53452
nyomószilárdság MPa 32
Javasolt maximális felületi nyomás (20 °C-on) MPa 15
Shore D keménység 60 DIN 53505

Fizikai és termikus tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +90
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet °C +100
Minimális alkalmazási hőmérséklet °C -50
termikus vezetés/hővezetés [W/m x K] 0,50 ASTM C 177
Hőtágulási együttható (23 °C-on) [K-1 × 10-5] 18 DIN 53752

Elektromos tulajdonságok
Fajlagos előremenő ellenállás Ωcm >1012 DIN IEC 93
felületi ellenállás Ω > 1012 DIN 53482


 
 
01. ábra: Az iglidur® UW160 csapágyak megengedett PV értékei 1 mm-es falvastagsággal, acéltengelyen történő száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
 
X = csúszási sebesség [m/s]
Y = terhelés [MPa]
Az iglidur® UW160 anyagot kifejezetten a folyamatos, közegalapú üzemeltetés maximális kopásállósága érdekében fejlesztettük ki. Az ilyen alkalmazásoknál szabály szerint alacsony radiális terhelések és közepes hőmérsékletek jellemzők. Tulajdonságprofilja az ivóvízzel való érintkezés lehetőségével és nagyfokú közegálló tulajdonsággal egészül ki.

02. ábra: A maximális javasolt felületi nyomás a hőmérséklettől függ (15 MPa nyomásérték+20 °C hőmérsékletig)
 
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
03. ábra: A terhelés és a hőmérsékleti értékek okozta alakváltozás
 
X = terhelés [MPa]
Y = alakváltozás [%]

Mechanikai jellemzők

Az iglidur® UW160 siklócsapágyak nyomásállósága a hőmérséklet növekedésével együtt csökken. A 02. ábra illusztrálja ezt az összefüggést. Az ajánlott maximális felületi nyomás egy mechanikai anyagparamétert jelöl. Ebből nem vonhatók le tribológiai következtetések.
 
A 03. ábrán látható, hogyan megy át hajlékony alakváltozáson az iglidur® UW160 anyag radiális terhelés alatt.

m/s Rotáció Oszcilláció Lineáris
Állandó 0,3 0,3 1
Rövid idejű 0,5 0,4 2,5
02 táblázat: Legnagyobb felületi sebességek

Megengedett felületi sebességek

A maximális megengedhető felületi sebesség a felfekvési pontnál létrejött súrlódási hővel határozható meg. A hőmérséklet csak olyan értékig nőhet, ami még lehetővé teszi a csapágy célszerű használatát a kopás és a méretbeli pontosság tekintetében. A 02. táblázatban jelzett maximális értékek a száraz alkalmazási feltételekre vonatkoznak. A beszerelési helyzettől függően a csökkent hőképződést tekintve részben magasabb sebesség érhető el a közeggel használt alkalmazásoknál.

iglidur® UW160 Alkalmazás hőmérséklete
Alacsonyabb - 50 °C
Max. tartós + 90 °C
Max. rövid idejű + 100 °C
Kiegészítő axiális rögzítés + 70 °C
03 táblázat: Hőmérsékleti határértékek

Hőmérsékletek

Az iglidur® UW160 anyagot folyékony közegben, normál és közepes hőmérsékleti tartományban való használatra fejlesztették ki. Mint minden hőre lágyuló anyag, úgy az iglidur® UW160 nyomásszilárdsága is csökken a hőmérséklet növekedésével párhuzamosan. A csapágyrendszerben érvényesülő hőmérsékletek szintén befolyásolják a csapágyak kopását. A kopás mértéke a hőmérséklet növekedésével együtt nő. Ha a hőmérséklet meghaladja a +70 °C-ot, akkor ajánlatos kiegészítő rögzítésről gondoskodni.

04. ábra: A súrlódási együtthatók a felületi sebességtől függenek, p = 0,75 MPa
 
X = Csúszási sebesség [m/s]
Y = Súrlódási együttható μ
05. ábra: A súrlódási együtthatók a terheléstől függenek, v = 0,01 m/s
 
X = terhelés [MPa]
Y = súrlódási együttható μ

Súrlódás és kopás

A súrlódási együttható és a kopás mértéke az alkalmazás paramétereivel együtt változik. A felületi sebesség és a tengely felületi minőségének hatása a súrlódási együtthatóra alacsony, de a növekvő radiális terheléssel a súrlódási együttható jelentősen csökken, főként a 7,5 MPa nyomásértékig terjedő tartományban.
iglidur® UW160 száraz Kenőzsír Olaj Víz
µ súrlódási tényezők 0,17 - 0,31 0,08 0,03 0,03

04. táblázat: Súrlódási együttható acél felületen (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Kopás, különböző forgó alkalmazásoknál 06. ábra: Kopás, különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = tengelyanyag
Y = kopás [μm/km]
 
A = alumínium, keményanodizált
B = megmunkálható acél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott bevonatú
E = St37
F = V2A
G = X90

Tengelyanyagok

A 06. ábrán az iglidur® UW160 anyagból készült csapágyakkal száraz üzemeltetés során és különböző tengelyanyagokkal végzett tesztek eredményeinek kivonata látható. Vegyünk például egy 1 MPa nyomásértékű radiális terhelés alatt álló, 0,3 m/s sebességű forgó mozgást. Világosan látszik, hogy az iglidur® UW160 jó kopási eredményeket ér el sok különböző tengelytípus esetén, kivéve, ha V2A tengellyel párosítják. Az is látható, hogy más iglidur® anyagok alkalmasabbak a száraz üzemeltetésre. Mint sok más száraz üzemeltetés alatt használt iglidur® anyag esetében, a 07. ábra itt is azt mutatja, hogy változatlan egyéb paraméterek mellett a forgás okozta kopás jelentősebb az elfordulás okozta kopásnál.
Kopás oszcilláló és forgó alkalmazásokban 07. ábra: Kopás Cf53 tengellyel rendelkező oszcilláló és forgó alkalmazások esetén, a terhelés függvényében
 
X = terhelés [MPa]
Y = kopás [μm/km]
 
A = forgó | B = oszcilláló

Közepes Ellenállás
Alkoholok +
Szénhidrogének +
Adalékanyagmentes zsírok és olajak +
Üzemanyagok + to 0
Hígított savak +
Tömény savak +
Hígított lúgok +
Tömény lúgok +
+ ellenálló      0 korlátozott ellenállás      - nem ellenálló
Minden előírás szobahőmérsékleten[+20 °C]
05. táblázat: ellenáll a vegyszereknek


Elektromos tulajdonságok

Fajlagos előremenő ellenállás > 1012 Ωcm
felületi ellenállás > 1012 Ω
Az iglidur® UW160 csapágyak elektromosan szigetelők.

Vegyszereknek való ellenállás

Az iglidur® UW160 siklócsapágyak nagyfokú ellenállást mutatnak vegyszerekkel szemben. Az iglidur® UW160 anyagot nem károsítja a legtöbb szerves és szervetlen sav, illetve lúg és kenőanyag.

Radioaktív sugárzás

Az iglidur® UW160 siklócsapágyak 3 · 10² Gy értékig ellenállnak a radioaktív sugárzásnak.

UV-ellenálló

Az iglidur® UW160 csapágyak csak feltételesen állnak ellen az UV-sugárzásnak.

Vákuum

A vákuumban való alkalmazásnál az esetlegesen meglévő nedvességtartalom elpárolog. Ezért csak a száraz iglidur® UW160 csapágyak alkalmasak vákuumhoz.

Maximális nedvességfelvétel
+23 °C/50% rel. páratartalom mellett 0,1 %(m/m)
Max. vízelnyelés 0,1 %(m/m)
06. táblázat: nedvességfelvétel

Nedvességfelvétel

Az iglidur® UW160 csapágyak párafelvétele kb. 0,1 %(m/m) normál környezeti feltételek között. A telítettségi határ víznél is csak 0,1%.

Átmérő
d1 [mm]
Tengely
h9 [mm]
iglidur® UW160
E10 [mm]
Ház H7
[mm]
Max. 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

07. táblázat: Az iglidur® {SBA} csapágyak fontos tűrési értékei a bepréselés után, az ISO 3547-1 szabványnak megfelelően.

Beépítési tűrések

Az iglidur® UW160 siklócsapágyak standard csapágyak h tűrésű tengelyekhez (minimum h9-es tűrés javasolt). A csapágyakat H7 tűrésű házba sajtolással történő illesztésre tervezték. Névleges átmérőjű házfuratba való beszerelés után a csapágy belső átmérője automatikusan az E10 tűrésre áll be.


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.