iglidur® UW500 - Termékadat

Anyagtáblázat

Általános jellemzők Egység iglidur® UW500 ellenőrzési módszer
Sűrűség g/cm³ 1,49
Szín fekete
Max. párafelvétel 23 °C / 50% rel. páratartalom mellett H. tömeg% 0,1 DIN 53495
Max. nedvességfelvétel3) tömeg% 0,5
Dinamikus felszíni súrlódási együttható az acélon való elmozdulás során μ 0,20-0,36
PV értékek (szárazon) MPa x m/s 0,35

Mechanikai tulajdonságok
Hajlítási e-modulok MPa 16.000 DIN 53457
Szakítószilárdság +20 °C-on MPa 260 DIN 53452
Javasolt maximális felületi nyomás (20 °C-on) MPa 140
nyomószilárdság MPa 140
Shore D keménység 86 DIN 53505

Fizikai és termikus tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +250
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet °C +300
Rövid idejű alkalmazás felső környezeti hőmérsékleti határértéke1) °C +300
Minimális alkalmazási hőmérséklet °C -100
termikus vezetés/hővezetés W/m × K 0,60 ASTM C 177
Hőtágulási együttható (23 °C-on) K-1 × 10-5 4 DIN 53753

Elektromos tulajdonságok
Fajlagos előremenő ellenállás Ωcm < 109 DIN IEC 93
Felületi ellenállás2) Ω < 109 DIN 53482

Az UW500 PV értékei
 
 
01. ábra: Az iglidur® UW500 csapágyak megengedett pv értékei 1 mm-es falvastagsággal, acéltengelyen történő száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
 
X = csúszási sebesség [m/s]
Y = terhelés [MPa]

 
Az iglidur® UW500 anyagból készült csapágyakat olyan víz alatti alkalmazásokhoz fejlesztettük ki, ahol magas hőmérsékletek jelentkeznek. Példaként említhetők erre a gépkocsigyártásban használt vízpumpák, valamint a gyógyászati technológia és ezzel kapcsolatos területek. Az ebben a fejezetben szereplő adatok az iglidur® UW500 -at száraz üzemben jellemzik, amennyiben a víz alatti alkalmazás nincs kifejezetten feltüntetve.

02. ábra: A maximális javasolt felületi nyomás a hőmérséklettől függ (140 MPa nyomásérték+20 °C hőmérsékletig)
 
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
03 ábra: Alakváltozás különböző terheléseknél és hőmérsékleteken
 
X = Terhelés [MPa]
Y = Alakváltozás [m/s]

Mechanikai tulajdonságok

Az ajánlott maximális felületi nyomás egy mechanikai anyagparamétert jelöl. Ebből nem vonhatók le tribológiai következtetések. A hőmérséklet növekedésével párhuzamosan csökken az iglidur® UW500 siklócsapágyak nyomószilárdsága. A 02. ábra illusztrálja ezt az összefüggést.
 
A 03. ábra az iglidur® UW500 radiális terhelések alatt végbemenő hajlékony alakváltozását szemlélteti.

Legnagyobb felületi sebesség

m/s Forgó Lengő Lineáris
Állandó 0,8 0,6 2
rövid tartamú 1,5 1,1 3

Megengedett felületi sebességek

Az iglidur® UW500 siklócsapágyak száraz működésben és folyadékokban egyaránt használhatók, számos alkalmazásban. A hidrodinamikus kenés révén, amely a víz alatti nagy sebességnél valósul meg, 1,5 m/s értéket jócskán meghaladó felületi sebesség érhető el.

29.3 ábra: Az ajánlott legnagyobb felületi nyomás a hőmérséklet függvényében
iglidur® UW500 Alkalmazás hőmérséklete
Alacsonyabb - 100 °C
Max. tartós + 250 °C
Max. rövid idejű + 300 °C
Kiegészítő axiális rögzítés + 150 °C

03. táblázat: Az iglidur® UW500 hőmérsékleti határai

Hőmérsékletek

Az iglidur® UW500 használható folyamatosan +150 °C-os hőmérsékletű alkalmazásokban. A csapágy speciális rögzítése révén ezek a hőmérsékletek akár a +200 °C-ot is meghaladhatják. Az iglidur® UW500 az egyik leghőállóbb iglidur® anyag. Ha a hőmérséklet meghaladja a +150 °C-ot, akkor ajánlatos kiegészítő rögzítésről gondoskodni.

04 ábra: Súrlódási tényezők a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 Mpa
 
X = Felületi sebesség [m/s]
Y = Súrlódási tényező, μ
2.4 ábra: Súrlódási tényezők a felületi sebesség függvényében, p = 0.75 Mpa

Súrlódás és kopás

A 04. és 05. ábra az iglidur® UW500 siklócsapágyak súrlódási együtthatóját mutatja a felületi sebesség és a terhelés függvényében. A súrlódás és a kopás nagy mértékben függ az ellendarabtól is. Ehhez a csapágyhoz a sima, Ra = 0,1–0,4 átlagos finomságú felület a legalkalmasabb.

Súrlódási tényezők iglidur® UW500-nél acélon
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

iglidur® UW500 száraz Kenőzsír Olaj Víz
µ súrlódási tényezők 0,2 - 0,36 0,09 0,04 0,04

06. ábra: Kopás, különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál 06. ábra: Kopás különböző tengelyanyagú forgó alkalmazások esetén, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = tengelyanyag
Y = kopás [μm/km]
 
A = alumínium, keményanodizált
B = megmunkálható acél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott
E = St37
F = V2A
G = X90

Tengelyanyagok

A 06. ábrán az iglidur® UW500 anyagból készült siklócsapágyakkal és különböző tengelyanyagokkal végzett tesztek eredményeinek összegzése látható.
07. ábra: Kopás oszcilláló és forgó alkalmazásokban 07. ábra: Kopás Cf53 anyagú tengellyel rendelkező oszcilláló és forgó alkalmazások esetén, a terhelés függvényében
 
X = terhelés [MPa]
Y = kopás [μm/km]
 
A = forgó
B = oszcilláló
 

Közepes Ellenállás
Alkoholok +
Szénhidrogének +
Adalékanyagmentes zsírok és olajak +
Üzemanyagok +
Hígított savak +
Tömény savak +
Hígított lúgok +
Tömény lúgok +
+ ellenálló      0 korlátozott ellenállás      - nem ellenálló
Minden előírás szobahőmérsékleten[+20 °C]
05. táblázat: Az iglidur® UW500 csapágyak vegyszerálló képessége


Elektromos tulajdonságok

Sajátságos előre ható ellenállás > 109 Ωcm
Felületi ellenállás > 109 Ω

Vegyszerállóság

Az iglidur® UW500 karbantartás-mentes csapágyak csaknem univerzális vegyszerállósággal rendelkeznek. Csak tömény salétromsav és kénsav hat rá. Erről a jelen katalógus végén közölt jegyzék ad részletes tájékoztatást.
 
Az iglidur® UW500 csapágyak nedvességelnyelése rendkívül alacsony. Normál légköri viszonyok között 0.1 Wt-% alatt van. Így az iglidur® UW500 csapágyakat még víz alatti alkalmazásokhoz is be lehet szerelni anélkül, hogy a beépítési körülményekhez adaptálnák. A legnagyobb vízelnyelés 0.5 Wt-%.
 

Radioaktív sugarak

Az iglidur® UW500 csapágyak 1 x 105 Gy radioaktív intenzitásig sugárzásállóak. Az iglidur® UW500 így a leginkább sugárzásálló anyagok között szerepel az iglidur® terméksorban. Az iglidur® UW500 rendkívül ellenálló gamma-sugarakkal szemben és képes 1,000 Mrad nagyságú sugárzásadagot elviselni, bármely tulajdonságának észrevehető romlása nélkül. Az anyag 10,000 Mrad alfa- vagy bétasugárzást is gyakorlatilag sértetlenül visel el.
 

UV-ellenálló

Az iglidur® UW500 kiváló anyagjellemzői nem változnak UV-sugárzás vagy más időjárási tényezők hatása alatt.
 

Vákuum

Az iglidur® UW500 csapágyak csaknem korlátlanul használhatók vákuumban is Párolgás csak kis mértékben megy végbe.
 

Szállítási program

Az iglidur® UW500 csapágyakat a rendelés szerinti paraméterekkel gyártják.

Maximális nedvességfelvétel
+23 °C / 50% rel. páratart. S. 0,1 tömeg%
Max. nedvességfelvétel 0,5 tömeg%

06. táblázat: nedvességfelvétel
Nedvességfelvétel hatása a siklócsapágyakra 10. diagram: nedvességfelvétel hatása
 
X = nedvességfelvétel [tömeg %]
Y = belső átmérő csökkenése [%]

párafelvétel/nedvességfelvétel

Az iglidur® UW500 csapágyak nedvességelnyelése rendkívül alacsony. Normál légköri viszonyok között 0,1 Wt-% alatt van. Így az iglidur® UW500 csapágyakat még víz alatti alkalmazásokhoz is be lehet szerelni anélkül, hogy a beépítési körülményekhez adaptálnák. A legnagyobb vízelnyelés 0.5 Wt-%.

iglidur® UW500 csapágyak fontosabb tűrései az ISO 3547-1 szerint, a sajtolás után.

Átmérő
d1 [mm]
Tengely
h9 [mm]
iglidur® UW500
F10 [mm]
Ház H7
[mm]
Max. 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

07. táblázat: A fontos tűrésértékeknek megfelelően. ISO 3547-1, bepattintás után.

Beépítési tűrések

Az iglidur® UW500 siklócsapágyak standard csapágyak h tűrésű tengelyekhez (minimum h9-es tűrés javasolt).
 
A csapágyak a h7 tűrésű házakba való bepattintáshoz készültek. Névleges átmérőjű házfuratba való beszerelés után a csapágy belső átmérője automatikusan az F 10 tűrésre áll be. Bizonyos méretek esetén a tűrés a falvastagság függvényében eltér ettől (lásd: szállítási program)


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.