Általános jellemzők | Egység | iglidur® V400 | ellenőrzési módszer |
Sűrűség | g/cm³ | 1,51 | |
Szín | fehér | ||
Max. párafelvétel 23 °C / 50% rel. páratartalom mellett H. | Tömeg % | 0,1 | DIN 53495 |
Max. nedvességfelvétel | Tömeg % | 0,2 | |
Dinamikus felszíni súrlódási együttható az acélon való elmozdulás során | μ | 0,15-0,20 | |
max. PV érték (szárazon) | MPa x m/s | 0,50 | |
Mechanikai tulajdonságok | |||
Hajlítási e-modulok | MPa | 4.500 | DIN 53457 |
Szakítószilárdság +20 °C-on | MPa | 95 | DIN 53452 |
nyomószilárdság | MPa | 47 | DIN 53452 |
Javasolt maximális felületi nyomás (20 °C-on) | MPa | 45 | |
Shore D keménység | 74 | DIN 53505 | |
Fizikai és termikus tulajdonságok | |||
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet | °C | +200 | |
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet | °C | +240 | |
Minimális alkalmazási hőmérséklet | °C | -50 | |
termikus vezetés/hővezetés | W/m × K | 0,24 | ASTM C 177 |
Hőtágulási együttható (23 °C-on) | K-1 × 10-5 | 3 | DIN 53572 |
Elektromos tulajdonságok | |||
Fajlagos előremenő ellenállás | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
felületi ellenállás | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
1) Járulékos terhelés nélkül; csúszó mozgás nélkül; a relaxáció nem zárható ki. |
m/s | Forgó | Lengő | Lineáris |
Állandó | 0,9 | 0,6 | 2 |
rövid tartamú | 1,3 | 0,9 | 3 |
iglidur® V400 | száraz | Kenőzsír | Olaj | Víz |
µ súrlódási tényezők | 0,15 - 0,20 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Közepes | Ellenállás |
Alkoholok | + |
Szénhidrogének | + |
Adalékanyagmentes zsírok és olajak | + |
Üzemanyagok | + |
Hígított savak | + |
Tömény savak | + |
Hígított lúgok | + |
Tömény lúgok | - |
Sajátságos előre ható ellenállás | > 1012 Ωcm |
Felületi ellenállás | > 1012 Ω |
Maximális nedvességfelvétel | |
---|---|
+23 °C / 50% rel. páratart. | 0,1 tömeg% |
Max. nedvességfelvétel | 0,2 tömeg% |
Átmérő d1 [mm] |
Tengely h9 [mm] |
iglidur® V400 F10 [mm] |
Ház H7 [mm] |
Max. 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
>30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |