iglidur® Z - Termékadat

Anyagtáblázat

Általános jellemzők Egység iglidur® Z Ellenőrzési módszer
Sűrűség g/cm³ 1,40
Szín Barna
Max. nedvességelnyelés 23°C/50% rel.nedv.t. H. %(m/m) 0,3 DIN 53495
Max. vízelnyelés %(m/m) 1,1
Felületi súrlódási tényező, dinamikus, acélon µ 0,06 - 0,14
PV értékek, max. (szárazon) MPa x m/s 0,84

Mechanikai jellemzők
Hajlítási E-modulus MPa 2.400 DIN 53457
Szakítószilárdság 20 °C-on MPa 95 DIN 53452
Nyomószilárdság MPa 65
Megengedett legnagyobb felületi nyomás (20° C) MPa 150
Shore D keménység 81 DIN 53505

Fizikai és hőtani tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +250
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet °C +310
Kisebb alkalmazási hőmérséklet °C -100
Hővezető képesség [W/m x K] 0,62 ASTM C 177
Hőtágulási tényező (23° C-on) [K-1 x 10-5] 4 DIN 53752

Elektromos tulajdonságok
Sajátságos előre ható ellenállás Ωcm > 1011 DIN IEC 93
Felületi ellenállás Ω > 1011 DIN 53482
01 táblázat: Az anyag adatai

Z
 
 
01. diagram: Az iglidur® Z csapágyak megengedett PV értékei 1 mm-es falvastagsággal, acéltengelyen történő száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve
 
X = felületi sebesség [m/s]
Y = terhelés [MPa]
Az iglidur® X mellett az iglidur® Z is a legnépszerűbb iglidur® hőálló anyagok közé tartozik. A szélsőséges feltételek (nagy terhelések és magas hőmérsékleti értékek) között is kiváló kopási teljesítmény különösen figyelemreméltó.

02 ábra: Ajánlott legnagyobb felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (150 MPa - +20 °C)
 
X = Hőmérséklet [°C]
Y = Betöltés [MPa]
03 ábra: Alakváltozás különböző terheléseknél és hőmérsékleteken
 
X = Terhelés [MPa]
Y = Alakváltozás [%]

Mechanikai tulajdonságok

Az ajánlott maximális felületi nyomás egy mechanikai anyagparamétert jelöl. Ebből nem vonhatók le tribológiai következtetések. A hőmérséklet növekedésével párhuzamosan csökken az iglidur® Z csapágyak nyomószilárdsága. A 02. ábra illusztrálja ezt az összefüggést.
 
A 03. ábra az iglidur® Z radiális terhelések alatt végbemenő hajlékony alakváltozását szemlélteti. 150 MPa-nál 5,5% alakváltozás jelentkezik.

m/s Rotáció Oszcilláció Lineáris
Állandó 1,5 1,1 5
rövid tartamú 3,5 2,5 6
02 táblázat: Legnagyobb felületi sebességek

Megengedett felületi sebességek

Az iglidur® Z magas hőmérsékletű anyag, amely rendkívül nagy fajlagos terhelésű alkalmazásokhoz használható. A 03. táblázatban megadott maximális értékek csak alacsony nyomásterheléssel érhetők el. A megadott sebességen a hőmérséklet a tartós használathoz engedélyezett mértékig emelkedhet a súrlódás hatására. Ezek a határértékek a gyakorlatban nem mindig érhetők el a kölcsönhatások miatt.

iglidur® Z Üzemi hőmérséklet
Alacsonyabb - 100 °C
Felső, tartós + 250 °C
Felső, rövid tartamú + 310 °C
Kiegészítő axiális rögzítés +145° C
03. táblázat: Az iglidur® Z hőmérsékleti határai

Hőmérsékletek

A rövid idejű megengedett maximális alkalmazási hőmérséklet +310 °C. A csapágyrendszerben érvényesülő hőmérsékletek szintén befolyásolják a csapágyak kopását. A kopás mértéke a hőmérséklet növekedésével együtt nő. Magas hőmérséklet alatt az iglidur® Z a kopásnak leginkább ellenálló anyag száraz működés mellett. Ha a hőmérséklet meghaladja a +145 °C-ot, akkor ajánlatos kiegészítő rögzítésről gondoskodni.

04. ábra: A súrlódási együtthatók a felületi sebességtől függenek 04. ábra: A súrlódási együtthatók a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 MPa
 
X = felületi sebesség [m/s]
Y = Súrlódási együttható (μ)
05. ábra: a súrlódási együttható a terhelés függvényében 05. ábra: A súrlódási együtthatók a terhelés függvényében, v = 0,01 m/s
 
X = terhelés [MPa]
Y = súrlódási együttható (μ)

Súrlódás és kopás

A súrlódási tényező a kopásállósággal együtt csökken a terhelés növekedésével párhuzamosan (04. és 05. ábra).
iglidur® Z száraz Kenőzsír Olaj Víz
µ súrlódási tényezők 0,06 - 0,14 0,09 0,04 0,04

04 táblázat: Súrlódási tényezők iglidur® Z-nél acélon
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

06. ábra: Kopás, forgó alkalmazás különböző tengelyanyagokkal 06. ábra: Kopás különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál, terhelés p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = tengelyanyagok
Y = kopás [μm/km]
 
A = alumínium, keményanodizált
B = megmunkálható acél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott bevonatú
E = St37
F = V2A
G = X90

Tengelyanyagok

A 06. ábra az alacsonyabb terhelési tartományt mutatja, ahol a kopási értékek hasonlóak más, rendkívül kopásálló iglidur® anyagokéhoz. Ezzel ellentétben a felső tartományban az iglidur® Z minden más anyagot maga mögé utasít a kopásállóság tekintetében. Ha Cf53 tengely használnak, akkor a kopás értéke 15 µm/km 45 MPa terhelés mellett is.
Alacsony terhelés mellett az iglidur® Z csapágyak kevésbé használódnak el az elforduló alkalmazásokban, mint a forgó alkalmazásokban. A V2A és a keménykrómozott tengelyek ezen a téren kiválóan szerepelnek.
07. ábra: Kopás oszcilláló és forgó alkalmazásokban 07. ábra: Kopás a Cf53 tengellyel rendelkező oszcilláló és forgó alkalmazások esetén, a terhelés függvényében
 
X = terhelés [MPa]
Y = kopás [μm/km]
 
A = forgó
B = oszcilláló

Közepes Ellenállás
Alkoholok 0
Szénhidrogének +
Adalékanyagmentes zsírok és olajak +
Üzemanyagok +
Hígított savak +
Tömény savak -
Hígított lúgok +
Tömény lúgok -
+ ellenálló      0 korlátozott ellenállás      - nem ellenálló
Minden előírás szobahőmérsékleten[+20 °C]
05. táblázat: Az iglidur® Z csapágyak vegyszerálló képessége


Elektromos tulajdonságok

Sajátságos előre ható ellenállás > 1011 Ωcm
Felületi ellenállás > 1011 Ω

Vegyszerállóság

Az iglidur® Z csapágyak jól ellenállnak vegyszereknek. Kiváló ellenállóképességgel rendelkeznek szerves oldószerekkel, tüzelőanyagokkal, olajokkal és zsírokkal szemben. Az anyag csak részben ellenálló gyenge savakkal szemben.

Radioaktív sugarak

Az iglidur® Z csapágyak 1 x 105 Gy radioaktív intenzitásig sugárzásállóak.
 

UV-ellenálló

UV-sugárzás hatása alatt az iglidur® Z csapágyak tribológiai tulajdonságai (kopása) mintegy 50%-kal romlanak.
 

Vákuum

Vákuumban történő alkalmazásnál az esetleg meglévő nedvességtartalom eltávozik. Ezért csak a száraz iglidur® Z csapágyak alkalmasak vákuumhoz.
 

Elektromos tulajdonságok

Az iglidur® Z csapágyak elektromosan szigetelők.

Maximális nedvességfelvétel
+23 °C / 50% rel. páratart. S. 0,3 tömeg%
Max. nedvességfelvétel 1,1 tömeg%

06. táblázat: nedvességfelvétel
Nedvességfelvétel hatása a siklócsapágyakra 10. diagram: nedvességfelvétel hatása
 
X = nedvességfelvétel [tömeg %]
Y = belső átmérő csökkenése [%]

párafelvétel/nedvességfelvétel

Az iglidur® 200 párafelvétele kb. 0,3% normál környezeti feltételek között. A telítettségi határ vízben 1,1%

Átmérő
d1 [mm]
Tengely
h9 [mm]
iglidur® Z
F10 [mm]
Ház H7
[mm]
Max. 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,036 +0,176 0 +0,035

07. táblázat: Fontos tűrési értékek bepréselés után, az ISO 3547-1 szabványnak megfelelően

Beépítési tűrések

Az iglidur® Z siklócsapágyak standard csapágyak h tűrésű tengelyekhez (minimum s h9-es tűrés javasolt). A csapágyakat H7 tűrésű házba sajtolással történő illesztésre tervezték. Névleges átmérőjű házfuratba való beszerelés után a csapágy belső átmérője automatikusan az F 10 tűrésre áll be. Bizonyos méretek esetén a tűrés a falvastagság függvényében eltér ettől (lásd: szállítási program)


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.