Energiaellátás hajtáslánc gyártósoron

Sikertörténetek

e-chain energialánc autóipar hajtáslánc

Nincsenek nem tervezett leállások az intelligens energialánc-felügyeletnek köszönhetően

cleantech systems hajtáslánc

Kenésmentes lineáris csapágy a mosógépben a motor alkatrészekhez

Hajtóművek
  • Megtervezzük a rendszer optimalizálását, hogy garantáljuk a maximális élettartamot és növeljük a rendszer rendelkezésre állását.
  • Rendszerpartnerként meglévő gépeinek utólagos felszerelése
  • Állapotfelügyelet vagy prediktív karbantartás utólagos felszerelése igus termékekhez
  • Energialáncaink készre szerelt rendszerekként is elérhetők, pl. 7. tengely, töltőportálok
  • Telepítés után: az Ön energialáncának és állapotfelügyeleti rendszereinek rendszeres ellenőrzése és karbantartása.
  • Az életciklus végén visszavesszük és újrahasznosítjuk az energialáncot.

Megfelelő termékek

P4 energialánc

P4 sorozatú e-láncok

  • Akár 57%-os megtakarítás a meghajtóerőben
  • Nagy távolságokra (akár 800 m) és nagy kiegészítő terhelésekhez (akár 30 kg/m)
  • Nagyon egyenletes futás
e-chain P4.1 energialánc

e-chain P4.1

  • 375.000 km futásteljesítmény a karbantartásmentes tribopolimer siklócsapágyaknak köszönhetően a láncszemek összeköttetésében
  • Nagyon hosszú, 1000 m feletti távolságokhoz
smart plastics

Előrejelző karbantartás

  • A láncok és a csapágytechnika maximális élettartamának meghosszabbítása
  • A rendszer teljes hatékonyságának növelése
  • Integráció az Ipar 4.0 / IIoT koncepciókba
E4Q e-chain energialánc

E4Q e-chain rendszer

  • Szerszám nélkül nyitható és zárható
  • Opcionális zajcsillapítás a csendesebb működésért
  • Az anyagmegtakarítás könnyű súlyt eredményez
readychain

Előre felszerelt e-lánc rendszerek

  • A kábelek, e-láncok és csatlakozók tárolási költségeit nullára csökkentheti.
  • Az átfutási idő felére csökken
chainflex meghajtó kábelek

chainflex hajtókábelek

  • 1,350 kábel méteráruként vagy 4,600 hajtókábel 24 gyártói szabvány szerint
  • Raktárkészletről, vágási díj nélkül

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation