Nyelvváltás :
A kenésmentes drylin N előfeszített prizma vezetések egyenletes teljesítményt nyújtanak. Az előfeszítés minden lineáris kocsi esetében négy osztályból szabadon választható. Ez lehetővé teszi a precízen szabályozott beállítást, akadó csúszás nélkül. Az előfeszítési osztály kiválasztása lehetővé teszi az elmozdulási erők meghatározott kiválasztását, amelyek az élettartam alatt állandóak maradnak, és lehetővé teszik, hogy a kocsi megtartsa a terhelést.
Az új, mindössze 20 mm széles és 8 mm magas előfeszített prizma vezetés ideális orvostechnikai és autóipari alkalmazásokhoz. A 27-es szerelési mérethez képest 25% szerelési helyet takaríthat meg, és 40%-kal könnyebb. A rendszerek PTFE-mentesek, teszteltek a leggyakoribb PFAS anyagokra és megfelelnek az alacsony párásodási követelményeknek.
Az eloxált alumínium profilból készült drylin NSV előfeszített prizma vezetések meghatározott elmozdulási erőket és állandó előfeszítést biztosítanak élettartamuk alatt. Kamerákhoz, érzékelőkhöz és járművek belső teréhez alkalmasak.


A drylin N alacsony profilú vezetőrendszert elsősorban kis telepítési hely, de magas követelmények mellett használják. A rendkívül kompakt és robusztus kialakítás a pontosság és a rugalmasság tekintetében a legmagasabb követelményeket is kielégíti. A különböző szélességű vezetések és a rendelkezésre álló vezető kocsik széles választéka miatt az alkalmazási lehetőségek rendkívül változatosak.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.