Cikksz. | Kábeltípus | csatlakozási opció | Tengely típus | Erek száma és a vezeték névleges keresztmetszete | Külső átmérő | |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | |||||
MAT904152118 | AIDA Profinet - RJ-45 | Socket/Pin | Toldókábel 7. tengelyhez | (4x0,38)C | 7.0 | MAT904152118 rendelése |
MAT904151684 | AIDA Profinet - RJ-45 | Socket/Socket | Toldókábel 7. tengelyhez | (4x0,38)C | 7.0 | MAT904151684 rendelése |
MAT904152121 | AIDA Profinet - RJ-45 | Socket/Pin | Toldókábel 1-6. Tengely | (2x(2x0,34))C | 8.5 | MAT904152121 rendelése |
MAT904151687 | AIDA Profinet - RJ-45 | Socket/Socket | Toldókábel 1-6. Tengely | (2x(2x0,34))C | 8.5 | MAT904151687 rendelése |
MAT904152119 | AIDA tápkábel | Socket/Pin | Toldókábel 7. tengelyhez | 5G2,5 | 10 | MAT904152119 rendelése |
MAT904151685 | AIDA tápkábel | Socket/Socket | Toldókábel 7. tengelyhez | 5G2,5 | 10 | MAT904151685 rendelése |
MAT904152122 | AIDA tápkábel | Socket/Pin | Toldókábel 1-6. Tengely | 5G2,5 | 10 | MAT904152122 rendelése |
MAT904151688 | AIDA tápkábel | Socket/Socket | Toldókábel 1-6. Tengely | 5G2,5 | 10 | MAT904151688 rendelése |
MAT904152120 | AIDA jelkábel | Socket/Pin | Toldókábel 7. tengelyhez | 5x(2x0,5))C | 11 | MAT904152120 rendelése |
MAT904151686 | AIDA jelkábel | Socket/Socket | Toldókábel 7. tengelyhez | 5x(2x0,5))C | 11 | MAT904151686 rendelése |
MAT904152123 | AIDA jelkábel | Socket/Pin | Toldókábel 1-6. Tengely | 5x(2x0,5))C | 11 | MAT904152123 rendelése |
MAT904151689 | AIDA jelkábel | Socket/Socket | Toldókábel 1-6. Tengely | 5x(2x0,5))C | 11 | MAT904151689 rendelése |
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h