80%-kal kevesebb munkaidő a readychain-nek köszönhetően

Az előre összeszerelt energialáncok helyet és súlyt takarítanak meg ebben a szerszámgép-sorozatban.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: E4.1Ltípusú energialánc, E4/light típusú energialánc, mindkettő előre összeszerelt készláncként kialakítva®, chainflex®
  • kábel.Követelmények: Mivel a gép mindössze hét négyzetmétert foglal el, a láncoknak kis beépítési helyen is el kellett férniük. Emellett gyorsan kellett összeszerelni.
  • Iparág: Szerszámgépgyártás
  • Siker az ügyfél számára: Az előre összeszerelt láncokkal az ügyfél a szerelési idő 80%-át megtakarította. Az első gép a readychain® címen már több mint 18 hónapja napi 24 órában, heti hat napon át, mindenféle probléma nélkül üzemel.
UGrind 800 DD szerszámgép

Probléma

Megoldás

Az UGrind 800 S (alapfelszereltség) középpontjában a multifunkciós fej áll, amely lehetővé teszi a külső, belső és homlokcsiszolást, a külső, belső és homlokforgácsolást, valamint a mérést.

Az igus® kábel és az energialánc a z-tengelyben lévő csatlakozókkal előre össze van szerelve, hogy biztosítsa a multifunkciós fej megbízható energia- és médiaellátását.

Az x-tengelyen egy kész energialánc is található az E14 sorozatból. A készláncok használatával a DVS Universal Grinding GmbH a munkaidő 80 százalékát tudta megtakarítani.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation