Felpattintható hordozó a Module Connect modulhoz

Bővítse moduláris interfészét gyorsan és rugalmasan a felpattintható hordozóval

Még nagyobb rugalmasság a legszűkebb helyeken is

Tech up háromszög

Tech up

Cost down háromszög

Cost down

Bizonyíték négyzet

Bizonyíték

Fenntarthatóság kör

Fenntarthatóság

A gyakorlatban bizonyított:

A Module Connect gyors karbantartást biztosít a csomagolóiparban

Module Connect a csomagolóiparban

A Module Connect adapterrel elkerülhetők a hosszú állásidők az automata parkolási rendszerekben

Autómata parkolóházak

Alkalmazások az energiaellátó rendszerekben

readychain alkalmazások

Egy csatlakozó modul a több különböző csatlakozó helyett

Az azonnal beszerelhető megoldás előnyei...

RC egyedi értékesítési pontok
  • Az összeszerelési idő akár 95 %-kal csökken
  • A gyártási költségek csökkentése
  • Minimalizált logisztikai költségek - nincs szükség raktárhelyiségre
  • Beszerzés optimalizálása - egy rendszer, egy cikkszám
  • Összeszerelési idő csökkentése - kevesebb gépleállás
  • Összeszerelés a helyszínen - nemzetközi szolgáltatás 31 telephellyel
  • Testreszabott termékek lehetségesek - az igus® további alkatrészeket fejleszt ki.

az adapter biztosítja az energialánc gyors és egyszerű csatlakoztatását

Module Connect: a 2021-es German Design Award formatervezési díj nyertese
  • Akár 80 % szerelési időt takarít meg
    Csatlakoztatás a géphez néhány egyszerű lépéssel
  • Világosan strukturált interfész
    Az energialánc egyszerű csatlakoztatása akár elektronikai előismeretek nélkül is
  • Fenntartható
    A meglévő igus® kábelhordozó rendszerek könnyen kiegészíthetők - az adapter a különböző e-chain® sorozatokhoz igazodik.
Illusztráció

Kérje most: Module Connect adapter

Illusztráció

module connect

Illusztráció

Kábelekkel készre szerelt energialánc rendszer

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation