Karbantartásmentes műanyag görgők

Különböző anyagú és színű görgők műszaki rajz előtt.

Az anyagba integrált szilárd kenőanyagoknak köszönhetően görgőink egyáltalán nem igényelnek kenőanyagot, és 100%-ig kenésmentesek .

Az igus nagyteljesítményű görgők robusztusak és akár hatszor kopásállóbbak , mint a hasonló műanyag társaik.

A kenőanyagokkal való spórolás nemcsak a környezetet, hanem az Ön pénztárcáját is kíméli. Az igus görgők tartósak és karbantartásmentesek .

A kínálatunkban megtalálható görgők egy része megfelelnek az FDA előírásainak , és ideálisak élelmiszeripari alkalmazásra.

Az iglidur görgők áttekintése

iglidur J futógörgő központi furattal és négy megerősített kivágással.

Műanyag ipari görgők

  • Hatszor kopásállóbb, mint a hasonló, standard POM-ból készült ipari görgők
Fekete műanyag csiga központi furattal.

Műanyag csigák

  • Négyszeres élettartam a standard POM csigákhoz képest
iglidur P360B csapágy külső gyűrű.

Görgő adapterek

  • Műanyag golyóscsapágy bevonat háromszoros élettartammal a poliamid görgőkhöz képest

Három ügyfél. Három megoldás. Három erős hang.

Sárga görgős szállítópálya az anyag gépen belüli vezetéséhez.
A szalag részben bevont és kent. Mivel a speciális műanyag nem érzékeny, ezért a karcolódások és egyéb minőségromlás okozta sérülések nem károsítják. A felületek tökéletes állapotban vannak.

Günter Keller

Termékmenedzser, Speciális rendszerek | Kohler Maschinenbau GmbH

iglidur siklócsapágy egy szállítószalag szélén, folyamatos üzemben.
Rendszereinket világszerte használják, és nem hibásodnak meg. Az iglidur szállítószalag görgők megbízhatóan üzemelnek, szinte alig észrevehető mértékű kopással. Könnyen összeállíthatók, és ügyfeleinknek nem kell időt fordítaniuk a karbantartásukra.

Jürgen Werner

Tervezőmérnök | Krones AG

Egy ujj egy narancssárga alkatrészre mutat egy italadagoló gépben.
Kezdetben különböző műanyag beszállítókkal vettük fel a kapcsolatot. Az eredmények azonban nem voltak kielégítőek. Vagy a görgők, vagy a forgástengely kopott el még jobban. Csak akkor kerültünk fokozatosan közelebb a probléma megoldásához, amikor az igus-t bevontuk. [...] Most már nincs több panaszunk, és az élettartam jelentősen meghosszabbodott.

Jürgen Steimmer

Csoportvezető, címkézéstechnológia | Krones AG

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation