Nyelvváltás :

Az egypáras Ethernet (SPE) az intelligens ipari automatizálás, a dolgok ipari internete (IIoT) kulcsa. Ez először teszi lehetővé a szabványosított, helytakarékos és költséghatékony Ethernet-kommunikációt, beleértve a "utolsó métert" a felhőtől a kapcsolószekrényen keresztül a gépig.
Az ipari automatizálás kulcsa, a dolgok ipari internete (IIoT)
Az intelligens gyár már nem egy általános kifejezés, hanem a vállalatok előtt álló kihívások sokaságának szinonimája. Az olyan témákat, mint a szabványosítás, az összetett (informatikai) rendszerek megbízhatósága és a növekvő komplexitás kezelése szinte egyöntetűen a negyedik ipari forradalom legnagyobb kihívásaiként említik. Ez világossá válik például a kialakult automatizálási piramist vizsgálva. A kommunikáció és az adatcsere korlátozott - a meglévő Ethernet-buszok a legritkább esetben alkalmasak a terepi eszközökig történő használatra. Az érzékelőkön vagy működtetőkön túl kicsi a beépítési hely. A környezeti paraméterek, amelyeknek mind a mozgó, mind a statikus Ethernet-kábeleknek a terepen történő folyamatos használat során meg kell felelniük, túlságosan szigorúak.
Mindez most megváltozhat: a Single Pair Ethernet (SPE) révén egy olyan Ethernet-busz és átviteli protokoll kezd utat törni magának az iparban, amely nemcsak kis méreteivel, hanem kiemelkedő átviteli tulajdonságaival is lenyűgöző. Mind nyugalomban, mind pedig rendkívül dinamikus alkalmazásokban, például egy energialáncban.
A Single Pair Ethernet technikailag az Ethernet (1000Base-T1) mindössze két rézvezetéken keresztüli átvitelét írja le, és az Ethernet-en keresztüli adatátvitel mellett egyidejű áramellátást (PoDL) is lehetővé tesz. Ez a technológiai ugrás a hagyományos Ethernet-kábelhez képest kb. 25%-kal kisebb átmérőt eredményez. Ez a fehér könyv áttekintést nyújt az SPE jelenlegi fejlesztési helyzetéről, és bemutatja azokat a lehetőségeket, amelyeket az új átviteli technológia az ipar számára a jelentős helytakarékosságnak és az ezzel járó súlycsökkentésnek köszönhetően nyit meg:

Az SPE ipari partnerhálózat
A Single Pair Ethernet az az infrastrukturális alap, amely lehetővé teszi az IIoT és az Ipar 4.0 megvalósítását. A Single Pair Ethernet technológia népszerűsítése érdekében a gyorsan növekvő IIoT piacon az igus részt vesz az SPE ipari partnerhálózatában olyan erős partnerekkel együtt, mint a HARTING és a TE Connectivity.
A teljes jövőbeli SPE ökoszisztéma megbízható létrehozása érdekében az átviteli protokollokra, a kábelezésre és az eszközkomponensekre vonatkozó szabványokat is közösen fejlesztik és fogadják el, és az IEEE 802.3 és az IEC SC46C szabványokban teszik közzé.
Ennek eredményeképpen az új kábelt is úgy tervezték, hogy tökéletesen illeszkedjen a T1 csatlakozó interfészhez a partnerségben. Ez azt jelenti, hogy a tartós árnyékolás megbízhatóan átkerül a csatlakozóba, így biztosítva az optimális elektromágneses kompatibilitást. A chainflex kábel és az SPE csatlakozó kombinációja rendkívül robusztus: az igus rendkívül kopásálló, bevágásálló PUR köpenyt használ, a csatlakozó pedig robusztus fém zárómechanizmussal rendelkezik, PCB aljzattal.

Kiterjedt teszteléssel garantált magas élettartam
A jelentősen megnövelt átviteli sebesség és az átmérő egyidejű csökkentése a jövőben lehetővé teszi a nagy adatmennyiségű érzékelők költséghatékony csatlakoztatását. A felhasználónak nem kell kompromisszumot kötnie a minőség terén. Az olajálló és lángálló CFBUS.PUR.042-t széleskörűen tesztelték a 3800 négyzetméteres igus tesztlaboratóriumban. A teljes chainflex kábelcsaládhoz hasonlóan az egypáras Ethernet kábelre is 4 év garanciát kap az ügyfél.
Az SPE ezért valódi alternatívát jelent más buszrendszerekkel szemben a kis hajlítási sugarú és kis beépítési helyű alkalmazásokban, pl. ipari kamerás alkalmazásokban vagy pozicionáló és ellenőrző érzékelőkben. Az ilyen kamerás látórendszereket elsősorban érzékelő és pozicionáló rendszerekként használják. Korábban az ilyen érzékelőket a terepen buszinterfészeken keresztül kellett csatlakoztatni 4 vagy 8 vezetékes Ethernet-kábellel. Az SPE segítségével minden érzékelő közvetlenül integrálható a magasabb szintű vezérlőrendszerbe.
chainflex® alkalmazási példák a terepről
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.