Intelligens törésfelügyelet 22 tonnás autóipari vezetési szimulátorban

Leírás

  • Amire szükség volt: P4.1 görgős lánc, i.Sense EC.B a törésellenőrzéshez.
  • Követelmények: nagy, akár 10 m/s-os dinamika és hatalmas terhelés, az energia, az adatok és egyéb adathordozók biztonságos vezetése egyben, intelligens balesetvédelem.
  • Ágazat: ágazat: autóipar
  • Siker az ügyfél számára: A rendszer biztonságának és rendelkezésre állásának növelése; teljes projektmegvalósítás egy kézből; intelligens korai figyelmeztető rendszer.

Probléma

Megoldás

Frank Schlögel
A Mercedes-Benz Csoporttal való együttműködés kiváló volt, és egyszerűen nagyszerű élmény volt, hogy egy ilyen fantasztikus és izgalmas projektet támogathattunk a kezdetektől fogva. És persze egy kicsit büszkévé is tesz, hogy egy ilyen neves vállalat számára nagyobb biztonságot garantálhatok.

Frank Schlögel

A "Mérnöki projektek és összeszerelési szolgálat" vezetője

A döntő hozzáadott érték

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation