drylin Q szögletes vezetőelem

Rendkívüli rugalmasság a műszaki tervezés tekintetében

drylin Q szögletes vezetőelem
Icon_Button - Szakértő

Kérdezze szakértőnket

Icon_Button - Tanulmány

Tanulmány letöltése

Icon_Button - Konfigurátor

Konfigurátor


Miért válassza a drylin Q szögletes vezetéseket?

nyomatékálló ikon

Nyomatékálló

szerelés ikon

Nagyobb rugalmasság

precizitás ikon

Kiemelkedő pontosság

csekély vibráció halk ikon

Csekély vibráció és halk működés

erőelnyelés ikon

Rugalmas erőelnyelés

szennyeződésálló ikon

Ellenáll a szennyeződéseknek

A drylin Q komponensei

drylin® Q négyszögletes vezetőelem

Szögletes vezetések

  • Nyomatékálló
  • Nagyon könnyű alumínium üreges profil
  • Számos szerelési lehetőség
drylin® Q lineáris kocsi négyszögletes vezetéshez

Lineáris kocsi

  • Alátámasztás nélküli kocsi opciók
  • Oldalsó rögzítési lehetőségek
  • Opcionális manuális bilincs
drylin® Q állócsapágy szögletes vezetéshez

Állócsapágyak

  • Zárt alumínium ház
  • Nyomatékfelvétel 3 Nm-ig vagy 10 Nm-ig
  • Nyomatékálló csúszóelemek

Tartozékok a drylin szögletes vezetéshez

drylin® Q tengelyvégtámasz

drylin Q tengelyvégtámasz

drylin® Q végzáró

drylin Q végzáró

Egyéb drylin® Q tartozékok

Egyéb drylin Q tartozékok


Kenésmentes szögletes vezetés

  • 100% kenésmentesség
  • Nyomatékálló
  • Állítható csapágytávolság
  • Minden irányból elnyeli az erőket
  • Szennyeződésre érzéketlen
  • Csekély vibráció és halk
  • Számos szerelési lehetőség

Általános információk a drylinről

Ingyenes termékminta, amely jól mutat az íróasztalán - Próbálja ki, mielőtt megvenné

Vásárlás előtt tesztelje!

100% kenésmentesség

Dryway

Bizonyított!

Teszt

Young Engineers Support

yes logó

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation