Csökkentse az összeszerelési időt

Az összeszerelési idő akár 88 %-kal csökkenthető. Ez a mi feladatunk.

Csökkentse az összeszerelési időt energialánc-rendszerekkel

10 tipp egy „karbantartás-barát” energialánchoz

„Mire figyeljek a karbantartás tekintetében az e-chain® energialáncok kiválasztása során?”

E4Q – könnyen kinyitható energialánc

Gyorsan megnyíló energialánc:

az autoglide 88%-os megtakarítást jelent a telepítés során

Sínrendszer helyett

Összeszerelési eszközök a még nagyobb időmegtakarításért

Még több szerelési időt takaríthat meg - az előre összeszerelt rendszerekkel

readycable konfekcionált kábelek

readycable® optimalizálja a beszerzési folyamatot és csökkenti az összeszerelési időt.

Module Connect adapter

80 % szerelési időmegtakarítás a csatlakoztatható e-lánccal®

Szerelésre kész readychain® energialánc-rendszerek

Összeállított energiaellátás: készenléti lánc®

readychain állvány

Összeszerelési szállító állvány: readychain® állvány

Kulcsrakész kábelhordozó rendszerek

Kevesebb munkalépés a jelentősen nagyobb termelékenység érdekében

Mit mondanak ügyfeleink:

Vollmer
SSI SCHÄFER
SEMA
Csökkentse az összeszerelési időt

Mentsük meg az összeszerelési időt most

e-chain® energialáncok – korszerűbb technika, alacsonyabb költségek
A költségmegtakarítás további módjai

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation