Erőteljes fogasszíjas tengely hordószállításhoz töltőüzemekben

Óránként 700 hordó esetén egy robusztus és megbízható lineáris tengelyt kell találni.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: drylin® ZLW-lineáris tengely, iglidur ® siklócsapágy, drylin® lineáris csapágy, isense technológia az állapotfigyeléshez.
  • Követelmények: A KHS rendszer kapacitása 700 hordó óránként, ezért kompakt, robusztus és nagy teljesítményű tengelyre volt szükség a hordók kezeléséhez. Nagy rendelkezésre állásra és élettartamra is szükség volt.
  • Ágazat: ágazat: italipar
  • Siker az ügyfél számára: A nagyméretű drylin® ZLW fogasszíj tengely alkalmazásával egy olyan robusztus rendszert lehetett létrehozni, amelyet a KHS ügyfelei a rugalmassága miatt nagyra értékelnek. A lineáris tengely a hordók kezelése során fellépő nagy oldalirányú erők felvételével is jól megbirkózik.

Probléma

Megoldás

A rendszerek stabilak és robusztusak. A felhasználók értékelik a rugalmasságukat. A lineáris tengely a hordók kezelése során fellépő nagy keresztirányú erők elnyelésével is nagyon jól megbirkózik.

Sebastian Eckes

Tervezőmérnök a Kronesnál

1. ábra: Az Innokeg AF-C Transversal segítségével a KHS rendkívül rugalmas mosó- és töltőrendszert fejlesztett ki hordókhoz.

2. ábra: A két méter hosszú és 126 kilogrammos lineáris tengelyt a KHS-nek beépítésre kész egységként szállítottuk.

3. kép: A tengely általános nézete. Alul láthatóak a kétszer 80 kilogramm súlyú hordók megfogó egységei.

4. ábra: A hármas fogazott szíjhajtás és a kettős lineáris vezetés kombinációja drylin® csúszóelemekkel a szükséges nagy oldalirányú erőket is képes felvenni.

5. ábra: Az intelligens kialakítású és könnyen leszerelhető rögzítő csap lehetővé teszi a házcsapágyak csúszófóliáinak gyors cseréjét.

6. ábra: Az emelőállomások tengelye is kenésmentesen mozog a drylin® rozsdamentes acél lineáris csapágyak segítségével.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation