A TRX forradalmasítja a 3D-s mozgást

Teleszkópos triflex® TRX - helytakarékos telepítés és akár 36%-os kihúzható hosszúság

triflex R energialánc-modul narancssárga kábelcsatlakozással.

TRXC teljesen zárt változatként

triflex R energialánc narancssárga kábellel, TRXE 1140x700.

TRXE easy vagy nyitott változatként

Teleszkópos és csavarható egyetlen energialáncban

  • A TRX kiegészíti a triflex R sorozat funkcióit, teleszkópos működés
  • Szabadalmaztatott kialakításuknak köszönhetően a TRX láncszemei 36% hosszúságkompenzációt tesznek lehetővé anélkül, hogy a kapcsolat a láncszemek között vagy a csavarodási képesség csökkenne.
  • A TRX belsejében található gumiszalag visszahúzza a kapcsolatokat a kiindulási pontjukhoz, és az visszahúzóerő állítható a gumiszalaggal
  • A tömege 83 %-kal kevesebb mint a hagyományos visszahúzórendszerek (RSP)
  • A TRX tanulmány modell 100%-ban kompatibilis a TRE.60.087.0.B-vel, de hamarosan más méretekhez is elérhető lesz.

TRX e-chain® energialánc funkcionális mintadarab

TRX hüvelyminta e-kette TRX-szel és okostelefonos megjelenítéssel.

Tapasztalja meg a TRX -et teljesen új szögből

Tech up

Cost down

Bizonyíték

Fenntarthatóság

Kábelvezetés a TRX-ben

triflex R TRX kábelvédő cső mozgásirányt jelző nyilakkal és három kábelvezetési állapottal.

Matthias Meyer bemutatja a TRX-et az igus szakkiállításon

  • 3D mozgás, mint minden triflex R e-lánc esetében
  • Torziós ellenállás, mint minden triflex R e-láncnál
  • Hosszabbítható és rövidíthető mint az összes triflex R energialánc
  • Kompatibilis a megfelelő méretű TRE-vel és TRC-vel
  • A legfontosabb, hogy a TRX képes teleszkóposan is működni

A bizonyíték

Ipari robot triflex R TRX kábelvezetővel a tesztlaborban.

Megfelelő termékek a TRX-hez

További termékek és opciók a TRX-hez

Triflex R CF energialánc robotokhoz, többeres kábel keresztmetszetével.

chainflex robotkábelek

Triflex R energialánc gépi csatlakozásnál vezetett kábelekkel.

TRX readychainként

triflex R Readycable két csatlakozókábellel és csatlakozókkal.

readycable robot kábelek

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation