Vertikális gazdálkodás az e-lánccal®

Alkatrészek a vertikális növénytermesztés számára

Könnyű, kenésmentes, kedvező

  • FDA-konform
  • kenésmentes
  • Korróziómentes
  • Szennyálló
  • költséghatékony
  • Kiszámítható élettartam
  • Könnyű
  • Csendes

A vertikális gazdálkodás előnyei ...

  • Helytakarékos a hagyományos termőterületekre nehezedő nyomás csökkentésével.
  • Egész éves betakarítás lehetséges, független és rugalmas
  • Alacsony szállítási és tárolási költségek
  • Vízmegtakarítás a zárt körfolyamatok révén

... a mozgófóliánk előnyeivel

  • Nincs külső kenés, nincs karbantartás, nem szennyeződnek a termékek
  • Ellenáll a szennyeződéseknek és a pornak
  • Korróziómentes és FDA-konform
  • Gyors megtérülés a költséghatékony automatizálási komponenseknek köszönhetően

A vertikális gazdálkodás legjobb termékei

Alacsony költségű automatizálás

Lineáris robotok

  • Összeszerelő készletek meghatározott lökethosszúsággal 24 óra alatt
  • Testre szabott lineáris robotok
  • Eco lineáris robotok kezdőknek
drylin® lineáris robotok az igus®-tól

Delta robot

  • Akár 660 mm-es Ø-ig terjedő munkaterület
  • Pontos pozicionálás a kódolóval ellátott motoroknak köszönhetően
  • Igény esetén előre összeszerelve, szállítási kerettel vagy szerelőkészlettel együtt
drylin® delta robotok

robolink

  • Nagyon könnyű és költséghatékony
  • Online tervezés és szimuláció
  • Válasszon a használatra kész teljes rendszer és az egyedi megoldás között
Költségtakarékos automatizálás – robolink®

drylin lineáris vezetők

  • A lineáris rendszerek száraz működést használnak
  • Karbantartásmentes és érzéketlen a külső hatásokra
  • Nagy biztonság a kiszámítható élettartamnak köszönhetően
A drylin lineáris rendszerekről röviden

iglidur siklócsapágyak

  • Szennyálló és korróziómentes
  • Online tesztelt és kiszámítható élettartam
  • Szabványtermékek és egyedi, speciális formák széles választéka
iglidur siklócsapágyak

igubal gömbcsapágyak

  • Korróziómentes nedves és nedves környezetben
  • 80%-kal könnyebb, mint a fémből készült alternatívák
  • Akár 40%-kal költséghatékonyabb, mint a fémből készült gömbcsapágyak
igubal® gömbcsapágyak

Forgógyűrűs csapágy kapcsolóérzékelővel

  • Karbantartási igények észlelése és nyomon követése távdiagnosztikán keresztül
  • Moduláris rendszer: kombinálható az összes iglidur PRT forgókarikacsapággyal
  • Kerülje el a gép leállását
iglidur PRT kapcsolóüzemű érzékelővel

Energialánc E2.1

  • Csendes, stabil és gyorsan tölthető
  • Belső magasságok: 26 - 48 mm
  • Standard a közepes terhelési tartományba tartozó alkalmazásokhoz
E2.1 energialánc-rendszer

Energialánc E2.1 mikro

  • Stabil energiatermelés a legkisebb beépítési területre
  • Belső magasságok: 10,1 - 14,9 mm
  • Sima, csendes működés a beépített féknek köszönhetően
E2.1 micro energialánc-rendszer

energialánc rendszer micro flizz®

  • Előre összeszerelt moduláris rendszer
  • Kompakt és csendes alternatíva a gyűjtősínes rendszerekkel szemben
  • Akár 100 m-es szállítási távolság
Elvezetés egyetlen rendszerben: micro flizz

energialánc guidelok függőleges

  • Vezető vályú függőleges alkalmazásokhoz, különösen raktározó és betároló egységekhez
  • Jelentősen olcsóbb, mint egy komplett szekrény
  • Gyors és biztonságos összeszerelés a felcsíptethető vezetősínekkel
Vertikális alkalmazásokhoz: függőleges guidelok

Valós használatra tesztelve a tesztlaboratóriumban

Sikertörténetek

Férgek a talajban

Automatizálás a gilisztatenyésztésben

Living Green Farms fürtös rendszer

100%-ban karbantartásmentes a növények öntözéséhez

Egyéb mezőgazdasági ágazatok

Általános mezőgazdasági gépészet

Betakarítógép

Intelligens gazdálkodás

Költségtakarékos automatizálás: mezőgazdasági robotok

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation