Nyelvváltás :

Az ipari 3D nyomtatásban az alkatrészeket először digitális 3D modellek formájában tervezik meg, majd az additív gyártással rétegenként állítják elő. Az igus ipari 3D nyomtatási szolgáltatása saját kopásálló műanyagokból készült alkatrészeket szállít, minimális rendelési mennyiség nélkül. Kifejezetten olyan mozgásalkalmazásokhoz kínálunk megoldásokat, ahol a hagyományos anyagok gyorsan elérik határaikat – műanyagaink kopásállósága akár 50-szerese is lehet a hagyományos 3D nyomtatási műanyagokénak. Egyszerűen töltsd fel az alkatrész CAD-modelljét, és megkapod a kívánt mennyiségben kinyomtatva.
Nincs CAD-modellje?
CAD-konfigurátorunk segítségével könnyedén elkészítheti egyszerűbb alkatrészek 3D-modelljét. Tervezési biztonságot nyújtunk továbbá élettartam-kalkulátorunkkal, amely online előre ki tudja számolni az egyes alkatrészek várható élettartamát.
Az ipari 3D nyomtatás számos kritikus gyártási nehézség ideális megoldását kínálja. Itt többet megtudhat az igus 3D nyomtatási szolgáltatás által megoldott tipikus kihívásokról. Alkalmazásának speciális követelményei vannak? Akkor szívesen megbeszéljük a megoldást Önnel közvetlenül az igus szakértőivel.
Meghibásodott egy alkatrész, és lehetetlen beszerezni?
A pótalkatrész megmentheti a gépet! Tudja meg, hogyan tudta a Conti Tech Schlauch GmbH költséghatékonyan kicserélni egy hibás, ellenmenetes orsót az ipari 3D nyomtatási szolgáltatásunk segítségével.
Gyorsan kell szállítania egy vagy kis mennyiségű berendezést?
Egy apró hiányzó alkatrész sok pénzbe kerülhet. A thyssenkrupp ezt a problémát a nagyon rövid határidővel szállított, 3D-nyomtatott lineáris hajtásokkal oldotta meg. Tudjon meg többet itt!

Az alkalmazáshoz könnyű szerkezetű vagy kenésmentes alkatrészekre van szükség?
A fém hajtómű túl nehéz lehet a kívánt felhasználáshoz. Ezenkívül további kenést igényel, ami egyes környezetekben nem megengedett. A Cor.Sync mindkét problémát megoldotta a szolgáltatásunkkal! Szeretné tudni, hogyan?
Az alkatrész speciális geometriája csak magas költségekkel valósítható meg?
Miután megalkotta a tökéletes dizájt nem bukhat meg a gyártási technológia limitációi miatt! Fedezze fel, hogyan valósította meg a Zürichi Műszaki Egyetem kreatív projektjét ipari 3D nyomtatással!
Az igus ipari 3D nyomtatási szolgáltatásával szinte bármilen egyedi alkatrészt gyártathat. Az additív gyártás geometriai szabadságának köszönhetően az alkatrészek tervezésében szinte nincsenek korlátok. Nyomtatunk többek között sima csapágyakat, fogasszíj-tárcsákat, fogaskerekeket, csigakerekeket és megfogókat.

A megfogók esetében az alumínium helyett 3D nyomtatást alkalmazva akár 85% költséget és 70% gyártási időt lehetett megtakarítani.

Rendeljen ingyenes, iglidur i8-ESD anyagból 3D-nyomtatással készült gripper mintát, és alaposan megvizsgálhatja a kopásálló SLS alapanyagunkat.
A mechanikai utómunkálás magában foglalhatja például menetek vagy menetbetétek beillesztését, valamint szigorúbb tűréshatárokkal rendelkező alkatrészek utólagos pontosítását.
Töltse fel a CAD modellt, és azonnal megkapja az árakat!
Válasszon ki egy mintadarabot, és tesztelje tribológiailag optimalizált 3D nyomtatási anyagainkat
Győződjön meg élőben az ipari 3D nyomtatáshoz használt anyagaink minőségéről és előnyeiről: Érdeklik a 3D nyomtatott alkatrészek, de szeretné kipróbálni őket, mielőtt végleges döntést hozna? Rendeljen tőlünk ingyenes mintadarabot.

Fedezze felazokat az alkalmazási területeket, ahol az igus 3D nyomtatási szolgáltatás döntő szerepet játszott.

Itt találhat praktikus tippeket a 3D nyomtatási szolgáltatásban gyártandó funkcionális alkatrészek tervezéséhez.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.