drylin® T - Rendszerkialakítás, vízszintes, 1 sín és 1 kocsi

2. lépés:

Változat:1 sín1 kocsi
sy + sz<2 Lx - Y0
ay + az<2 Lx - Y0
sy< 5 Zm
sz<5 Zm

3. lépés:

A drylin T profil vízszintes beépítési helyzete az Fx, Fy és Fz erőirányokkal.
A drylin T profil vízszintes beépítési helyzete az Fx, Fy és Fz erőirányokkal.

3,1

Fa1 = μ / (1 - 2μ K3) · Fs.

3,2

Fa2 = (2μK7 / (1−2μK3)) · Fs.

3,3

Az F_a3 kiszámítására szolgáló képlet tört és F_s segítségével.
Fa = MAX (Fa1, Fa2, Fa3).

A számításokban szereplő változók

Fa:meghajtóerő[N]
Fs:Tehetetlenségi erő[N]
Fy, Fz:Csapágyazott terhelés y vagy z irányban[N]
sx, sy, sz:A tehetetlenségi erő távolsága x, y vagy z irányban[mm]
ay, az:A meghajtóerő távolsága y vagy z irányban[mm]
wx:A vagonok közötti távolság egy sínpályán[mm]
LX:Méretfüggő állandó[mm]
Zm:Méretfüggő állandó[mm]
Y0:Méretfüggő állandó[mm]
b:A vezetősínek közötti távolság[mm]
µ: súrlódási együttható, µ = 0 statikus terhelés esetén, µ = 0,2 dinamikus terhelés esetén.
ZW:Sínenkénti csúszkák száma

4. lépés:

4,1

Fymax kiszámítására szolgáló képlet Zw, fs, k4, k7 és Fa alapján.

4,2

Fzmax képlete: 4Fa K3 osztva Zw²-vel.

Az állandó értékek

Rendelési számLX [mm]ZM [mm]Y0 [mm]
TW-01-15291611,5
TW-01-20352315,0
TW-01-254125 19,0
TW-01-30492921,5

Együtthatók

1 sín, 1 kocsi
K1|(ay+Y0)/Lx|
K2(sy+Y0)/Lx
K3|az/Lx|
K4|sx/Lx|
K5sz/Lx
K6|(sy+Y0)/Zm|
K7|sz/Zm|

5. lépés:

Maximális megengedett terhelés

Rendelési számFymax, Fzmax [N]
TW-01-152.000
TW-01-203700
TW-01-255.000
TW-01-307.000

6. lépés:

A TW-01-15, TW-01-20, TW-01-25 és TW-01-30 megengedett csúszási sebessége a központi csapágyterhelés függvényében.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation