drylin® T - rendszerkivitel, vízszintes, 1 sín és 2 kocsi vagy 2 sín és 4 kocsi

2. lépés:

Változat: 1 sín, 2 kocsiVáltozat: 2 sín, 4 kocsi
sy + sz<2 wx - Y0
ay + az<2 wx - Y0

3. lépés:

A drylin T vezeték felülnézete, vízszintes beépítéshez szükséges méretekkel.

3,1

3,2

3.3.

A számításokban szereplő változók

Fa:meghajtóerő[N]
Fs:Tehetetlenségi erő[N]
Fy, Fz:Csapágyazott terhelés y vagy z irányban[N]
sx, sy, sz:A tehetetlenségi erő távolsága x, y vagy z irányban[mm]
ay, az:A meghajtóerő távolsága y vagy z irányban[mm]
wx:A vagonok közötti távolság egy sínpályán [mm]
LX:Méretfüggő állandó[mm]
Zm:Méretfüggő állandó[mm]
Y0:Méretfüggő állandó[mm]
b:A vezetősínek közötti távolság[mm]
µ:súrlódási együttható, µ = 0 statikus terhelés esetén, µ = 0,2 dinamikus terhelés esetén.
ZW:Sínenkénti csúszkák száma

4. lépés:

4,1

4,2

Az állandó értékek

Rendelési számLX [mm]ZM [mm]Y0 [mm]
TW-01-15291611,5
TW-01-20352315,0
TW-01-25412519,0
TW-01-30492921,5

Együtthatók

1 sín, 2 kocsi2 sín, 3-4 kocsi
K1|(ay+Y0)/Wx| |(ay+Y0)/Wx|
K2(sy+Y0)/Wx(sy+Y0)/Wx
K3*az/Wx**az/Wx*
K4|sx/Wx||sx/Wx|
K5|sz/Wx||sz/Wx|
K6|(sy+Y0)/Zm||(sy+Y0)/b|
K7|sz/Zm||(sz/b)-0.5|

5. lépés:

Maximális megengedett terhelés

Rendelési számFymax, Fzmax [N]
TW-01-152.000
TW-01-203700
TW-01-255.000
TW-01-307.000

6. lépés:

A TW-01-15, TW-01-20, TW-01-25 és TW-01-30 megengedett csúszási sebessége a központi csapágyterhelés függvényében.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation