drylin® T - Rendszerelrendezés, oldalsó, 1 sín és 1 kocsi

2. lépés:

Változat: 1 sín, 1 kocsi
sy + sz<2 Lx - Y0
ay + az<2 Lx - Y0
sy<5 Zm
<5 Zm

3. lépés:

A drylin T vezeték oldalsó beépítési helyzete tengelyekkel, erőkkel és méretekkel a műszaki rajzon.

4. lépés:

4.1

4.2

A számításokban szereplő változók

Fa:meghajtóerő[N]
Fs:Tehetetlenségi erő[N]
Fy, Fz:Csapágyazott terhelés y vagy z irányban[N]
sx, sy, sz:A tehetetlenségi erő távolsága x, y vagy z irányban[mm]
ay, az:A meghajtóerő távolsága y vagy z irányban[mm]
wx:A vagonok közötti távolság egy sínpályán [mm]
LX:Méretfüggő állandó[mm]
Zm:Méretfüggő állandó[mm]
Y0:Méretfüggő állandó[mm]
b:A vezetősínek közötti távolság[mm]
µ:súrlódási együttható, µ = 0 statikus terhelés esetén, µ = 0,2 dinamikus terhelés esetén.
ZW:Sínenkénti csúszkák száma

Az állandó értékek

Rendelési számLX [mm]ZM [mm]Y0 [mm]
TW-01-15291611,5
TW-01-20352315,0
TW-01-25412519,0
TW-01-30492921,5

Együtthatók:

1 sín, 1 kocsi
K1|(ay+Y0)/Lx|
K2(sy+Y0)/Lx
K3|az/Lx|
K4|sx/Lx|
K5sz/Lx
K6|(sy+Y0)/Zm|
K7|sz/Zm|

5. lépés:

Maximális megengedett terhelés

Rendelési számFymax, Fzmax [N]
TW-01-152.000
TW-01-203700
TW-01-255.000
TW-01-307.000

6. lépés:

A TW-01-15, TW-01-20, TW-01-25 és TW-01-30 megengedett csúszási sebessége a központi csapágyterhelés függvényében.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation