drylin® T - rendszerkialakítás, függőleges, 1 sín és 2 kocsi vagy 2 sín és 4 kocsi

2. lépés:

Változat: 1 sín, 2 kocsiVáltozat: 2 sín, 4 kocsi
sy + sz<2 wx - Y0
ay + az<2 wx - Y0

3. lépés:

A drylin T profil függőleges beépítési helyzetének rajza, erőkkel és A, B, C tengelyekkel.

4. lépés:

4,1

4,2

Fa:meghajtóerő[N]
Fs:Tehetetlenségi erő[N]
Fy, Fz:Csapágyazott terhelés y vagy z irányban[N]
sx, sy, sz:A tömegerő távolsága x-, y- vagy z-irányban[mm]
ay, az:A meghajtóerő távolsága y vagy z irányban[mm]
wx:A vagonok közötti távolság egy sínpályán[mm]
LX:Méretfüggő állandó[mm]
Zm:Méretfüggő állandó[mm]
Y0:Méretfüggő állandó[mm]
b:A vezetősínek közötti távolság[mm]
µ:súrlódási együttható, µ = 0 statikus terhelés esetén, µ = 0,2 dinamikus terhelés esetén
ZW:Sínenkénti csúszkák száma

5. lépés:

Rendelési számFymax, Fzmax [N]
TW-01-152.000
TW-01-203700
TW-01-255.000
TW-01-307.000

6. lépés:

A TW-01-15, TW-01-20, TW-01-25 és TW-01-30 megengedett csúszási sebessége a központi csapágyterhelés függvényében.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation