drylin® T – Műszaki adatok

drylin® T
drylin® T
drylin® - Műszaki adatok
csúszórúd
AnyagAlumínium, extrudált profil
AnyagAlMgSi0,5
bevonatKeményanodizált alumínium, 50µm
Keménység500 HV
Csúszókocsi
AlapszerkezetAlumínium, extrudált profil
AnyagAlMgSi0,5
bevonatEloxált, E6/EV1
Csúszó alkatrészekKarbantartásmentes siklócsapágy anyag iglidur® J
Csavarok, rugókRozsdamentes acél
Fedélműanyag (TW-01/TWA-01), acél (TW-02)
Max. Felületi sebesség 15 m/s
Hőmérséklet-tartomány-40 °C-tól +90 °C-ig
drylin_t_tech_dat_2
drylin_t_tech_dat_2
  • Az alacsony tehetetlenség és a gördülő alkatrészek hiánya miatt nagy gyorsulások és - rövid távon - akár 30 m/s sebesség is lehetséges.
  • A drylin® T lineáris vezetők száraz futásúak, ezért szennyeződésre nem érzékenyek. A szennyeződések nem tudnak beágyazódni a kenőanyagokba.
  • Különösen alkalmas élelmiszeripari, orvosi és tisztatér-technológiában való használatra, mivel nem jutnak kenőanyagok a környezetbe.
  • A korrózióállóság lehetővé teszi, hogy a drylin® T lineáris vezetősínek víz alatt is használhatók legyenek.
  • Könnyű nagynyomású tisztítás
  • Alacsony rezgés és nagyon csendes
  • A csúszó partnerek eloxált alumínium és iglidur® J párosítása különösen alacsony kitörési nyomatékkal rendelkezik.
  • A drylin® T kombinálható és felcserélhető a standard golyóscsapágyas lineáris vezetőkkel.
  • Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez egy műszaki felület. A bevonat vastagságától függően az optikai színváltozásokat nem lehet elkerülni.

drylin® T - megengedett terhelhetőség, statikusan

drylin_t_tech_dat_3
drylin_t_tech_dat_3
TípusC0Y [kN]C0(-Y) [kN]C0Z [kN]M0X [Nm]M0Y [Nm]M0Z [Nm]
04-070,20,20,11,20,60,6
04-09 0.480.480,243,41,81,8
04-120,960,960.489,24,44,4
04-151,41,40,71788
01-15442322525
01-207,47,43,7854545
01-25101051256565
01-3014147200100100
drylin® T - megengedett terhelhetőség, dinamikusan
drylin_t_tech_dat_4
drylin_t_tech_dat_4

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation