Nyelvváltás :

diagram. 04: A meghatározott beépítési hézagnak és a külső O-gyűrűknek köszönhetően a 03-as sorozat önbeálló Drylin® R-csapágya képes kiegyenlíteni a párhuzamossági hibákat. A gömb alakú drylin®® adapterek kiegyenlíthetik az illesztési hibákat. A kemény eloxálás megvédi az alumínium adaptert a kopástól.
drylin®® 03-as sorozatú lineáris siklócsapágyak jelentős előnyöket kínálnak a párhuzamos tengelyű alkalmazásokban. Geometriájuknak köszönhetően kiegyenlítik az illesztési és párhuzamossági hibákat, és a meghajtástól távolabb eső tengelyen kell alkalmazni őket.
A kialakítás az alumínium csapágyak külső köpenyén egy koronázott területet biztosít az önbeállításhoz. Ez megakadályozza az önbeállítás miatti terhelhetőség csökkenését, mivel a tengely mindig a teljes vetületi felületen nyugszik. A terhelés egyenletes eloszlása a teljes csapágyon azt jelenti, hogy az önbeálló drylin®® lineáris csapágyaknál nem lép fel peremnyomás. A két tengely párhuzamossági eltéréseinek kiegyenlítésére a külső átmérő 0,2-0,3 mm-rel (mérettől függően) kisebb, mint a ház furata. Ezek a csapágyak a felszerelt O-gyűrűknek köszönhetően rugalmas csapágyüléssel rendelkeznek. A túlméret a párhuzamosság maximálisan megengedett eltérését adja meg.
A drylin®® termékcsalád önbeálló csapágyai kemény eloxálva kerülnek szállításra. Ez a felület garantálja a legnagyobb kopásállóságot, amikor az alumínium csapágy az egyensúlyozó mozgások során a házban mozog.
Az OJUM06 LL és RJUM-06 LL sorozat házas csapágyai egy másik változatot jelentenek. A csapágyazás kialakítása lehetővé teszi a tengelyek közötti ±3 mm-es párhuzamossági kiegyenlítést. A tartóház egyedülálló felfüggesztése a z irányban futó tengelyen lehetővé teszi a 3,5°-os szögeltérés-kompenzációt.
| Széria | Kiegyenlítés |
|---|---|
| RJUM-03/OJUM-03 sorozat | +/- 0,5° |
| RJUM-06 LL / OJUM-06 LL sorozat | +/- 3,5° |
| Széria | Kiegyenlítés |
|---|---|
| RJUM-03/OJUM-03 sorozat | +/- 0,1 mm |
| RJUM-06 LL / OJUM-06 LL sorozat | +/- 3 mm |

diagram. 03: A 2:1 szabály,
1. úszó csapágy, 2. rögzített csapágy
A karbantartásmentes drylin® lineáris csapágyak sikeres használatához néhány ajánlást kell betartani: Ha a hajtóerő és a rögzített csapágy közötti távolság nagyobb, mint a csapágytávolság kétszerese (2:1 szabály), a 0,25-ös statikus súrlódási együttható elméletileg a vezetés elakadásához vezet.
Az elv nem függ a terheléstől vagy a meghajtó erőtől. Ez a súrlódás terméke, és mindig a helymeghatározó csapágyra vonatkozik. Minél távolabb van a hajtás a vezetőcsapágytól, annál nagyobb a kopás és a szükséges hajtási erő.
Ha a 2:1 szabályt nem tartjuk be a lineáris siklócsapágyak használatakor, az eredmény egyenetlen mozgás vagy akár a rendszer blokkolása lesz. Ez gyakran viszonylag egyszerű módosításokkal orvosolható.
Ha bármilyen kérdése van a kialakítással és/vagy a beépítéssel kapcsolatban, kérjük, forduljon alkalmazás-tanácsadóinkhoz.