igus®- tesztelési módszer és tervezési tipp

tervezési tipp a drylin® R lineáris csapágyhoz

igus® vizsgálati módszer a drylin® lineáris siklócsapágyak tűrésének meghatározására

Rendelési szám Vizsgálati erő [N]Øi vizsgálati házmin. csapágy Øi (dugóméret szabadon)Max. csapágy Øi (dugóméret lóg)
JUM-01/02-100,98112,000 mm10,030 mm10,070 mm
JUM-01/02-121,37314,000 mm 12,030 mm12.070 mm
JUM-01/02-161,86418,000 mm16,030 mm16,070 mm
JUM-01/02-202,64923,000 mm20,030 mm20,070 mm
JUM-01/02-253,72928,000 mm25,030 mm25,070 mm
JUM-01/02-304,80734,000 mm30,040 mm30.09 mm
JUM-01/02-407,06344,000 mm40,040 mm40,09 mm
JUM-01/02-509,81055,000 mm50,050 mm50,100 mm
JUI-01-060,9810,4684 hüvelyk0,3768 hüvelyk0,3776 hüvelyk
JUI-01-081,3730,5934 hüvelyk0,5016 hüvelyk0,5024 hüvelyk
JUI-01-101,8640,7184 hüvelyk0,6268 hüvelyk0,6276 hüvelyk
JUI-01-122,6490,8747 hüvelyk0,7516 hüvelyk0,7524 hüvelyk
JUI-01-163,7291,1247 hüvelyk1,0016 hüvelyk1,0024 hüvelyk
JUI-01-204,8071,4058 hüvelyk1,2520 hüvelyk1,2531 hüvelyk
JUI-01-247,0631,6558 hüvelyk1.5020 inch1,5031 hüvelyk
JUI-01-329,8102,1870 hüvelyk2,0024 hüvelyk2,0039 hüvelyk
RJM-01-080,98116,000 mm8,025 mm8,061 mm
RJM-01-100,98119,000 mm10,025 mm10,061 mm
RJM-01-121,37322,000 mm12,032 mm12,075 mm
RJM-01-161,86426,000 mm16,032 mm16,075 mm
RJM-01-202,64932,000 mm20,040 mm20,092 mm
RJM-01-253,72940,000 mm25,040 mm25,092 mm
RJM-01-304,80747,000 mm30,040 mm30,092 mm
RJM-01-407,06362,000 mm40,050 mm40,112 mm
RJI-01-060,9810,6250 hüvelyk0,3762 hüvelyk0,3776 hüvelyk
RJI-01-081,3730,8750 hüvelyk0,5013 hüvelyk0,5030 hüvelyk
RJI-01-101,8641.1250 inch0,6265 hüvelyk0,6282 hüvelyk
RJI-01-122,6491,2500 hüvelyk0,7516 hüvelyk0,7536 hüvelyk
RJI-01-163,7291.5625 inch1,0035 hüvelyk1,0056 hüvelyk
RJI-01-204,8072.0000 inch1,2520 hüvelyk1,2544 hüvelyk
RJI-01-247,0632.3750 inch1.5020 inch1,5044 hüvelyk
RJI-01-329,8103.0000 inch2,0024 hüvelyk2,0053 hüvelyk
RJ260(U)M-02-121,37319,000 mm12,032 mm12,084 mm
RJ260(U)M-02-161,86424,000 mm16,032 mm16,084 mm
RJ260(U)M-02-202,64928,000 mm20,040 mm20,100 mm
RJ260(U)M-02-253,72935,000 mm25,040 mm25,100 mm
XUMO-01-100,98112,000 mm9,98 mm10,02 mm
XUMO-01-121,37314,000 mm12,02 mm12,06 mm
XUMO-01-161,86418,000 mm16,02 mm16.06 mm
XUMO-01-202,64923,000 mm20.03 mm20.07 mm
XUMO-01-253,72928,000 mm24,97 mm25.01 mm
XUMO-01-304,80734,000 mm29,96 mm30.01 mm
XUMO-01-407,06344,000 mm40.00 mm40,05 mm

Magyarázat:

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation