műanyag - teleszkópos vezető drylin® NTP

Fémmentes és könnyű

Weboldalunk tartalmából:

banner_questions_for_experts

Kérdezze szakértőnket

drylin NTP minta

drylin NTP minta

ikon gomb

Tanulmány

NTP-27

drylin NTP-27

  • 125 mm / 150 mm-es hosszabbítás
  • 3 darabos szerkezet igus® nagy teljesítményű polimerekből készült.
  • Könnyebb, mint az acélsín
  • Fémmentes
NTP-27 színes

drylin® NTP-27 színesben

  • Teljes teleszkópos futó tömör műanyagból készült
  • 125 mm / 150 mm-es hosszabbítás
  • Több színben kapható
  • Költséghatékony gyártás fröccsöntéssel

Teleszkópos csúszdák konfigurátora

Konfigurátor

100% műanyagból készült teleszkópos sínünk - NTP

Miért drylin® NTP polimer teleszkópos vezető?

Robusztus

Szennyálló

Korróziómentes

Csendes

Könnyűsúlyú

Higiéniai

drylin® a bútorokban

bútor banner

Repülőgépek

légitársaság

Szállítás és logisztika

mobilitás

További alkalmazási példák

banner
drylin NT-35

drylin® NT-35

  • Fokozatmentes hosszabbítás 1.200 mm-ig
  • Teljes kihúzás, részleges kihúzás, túlhúzás
  • Opcionálisan vég- és középső pozícióban is rendelhető pattintószerkezet
drylin® NT-60

drylin® NT-60

  • Fokozatmentes meghosszabbítás 2000 mm-ig
  • Csendes, egyenletes működés
  • Robusztus felépítés a masszív műanyag-alumínium konstrukciónak köszönhetően
drylin NTV-27

drylin® NTV-27

  • hosszabbítás 500 mm-ig
  • Csörgésmentes a rugó előfeszítésnek köszönhetően
  • Állandó elmozdulási erő a drylin® N előfeszítésű prizmás csúszka révén
drylin® NT-35-AR

drylin® NT-35-AR

  • Hosszabbítás akár 1.200 mm / 2.000 mm hosszúságig
  • Csökkentett fényvisszaverődés a fekete eloxált alumíniumnak köszönhetően
  • Visszafogott megjelenés

Általános információk a drylinről®

Ingyenes termékminta, amely jól mutat az íróasztalán - Próbálja ki, mielőtt megvenné

Vásárlás előtt tesztelje!

100% kenésmentes

Dryway

Tesztelt és bizonyított.

Teszt

fiatal mérnökök támogatása

yes logó

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation