Repülőgép alkatrészek

Repülőgép-alkatrészek - alacsony tömeg, tűz- és korrózióállóság

  • Hely- és súlymegtakarítás
  • Alacsony zaj és rezgés
  • Kenés és karbantartásmentes
  • Lángálló a FAR 25.853 szerint
  • Vegyszer- és korróziómentes
  • Szennyeződésre érzéketlen

Felhasználási területek

Beltéri felhasználás

Üléssorok a repülőgépen

Kültéri felhasználás

  • Antennák
  • Motor
  • Leszálló rendszerek
  • Különleges berendezések

Karosszéria-alkatrészek

  • Szárnyak & Repülésirányító rendszerek
  • Ajtók & fékszárnyak

igus anyagok a repülőiparban - lángállóak és a FAR 25.853 szerint teszteltek

Repülőgép iglidur siklócsapágyakkal

Sikeres gyakorlati megvalósítás

Napelemes repülőgép

Az első kétüléses napelemes repülőgép

Repülőipari alkalmazási lehetőségek áttekintése

További sikertörténetek

Kiválasztott mozgás műanyag repülőgépekhez

Kis energialáncok FAR 25.853 és UL94 V0 ikonokkal
  • A legkisebb telepítési helyekre kifejlesztve
  • Az igumid® G V0 és igumid® NB V0 anyagokban kapható, FAR 25.853 és UL94 V0 szerint tanúsítva.
drylin N alacsony vezetőprofilok és vezetőcsúszkák
  • alacsony profilú vezetőrendszer & Vezetőkocsi kis magasságokhoz 6 és 12 mm között
  • A csúszóelemek lángálló anyagból kaphatók
drylin teleszkópos sínek
  • Szárazon futó és karbantartásmentes
  • Alumíniumból vagy extra könnyű tömör műanyagból készült
  • Kapcsolt mechanizmussal és anélkül is kapható
drylin SLW lineáris egységek vezérorsós hajtással
  • Változtatható csúszdaszélesség és -hossz
  • Lapos lineáris sínek vagy robusztus magas profilok
  • Korrózióálló rozsdamentes acélból készült változat is kapható
Különféle dryspin vezérorsók és vezérorsóanyák
  • kenésmentes működés
  • Alacsony súrlódási együttható, kiszámítható élettartam
  • trapézmenetes, meredek menetes és metrikus menetek több mint 5000 változatban raktárkészletről

Alkalmazási példák ügyfeleinktől

Repülőgép a varsói Instytut Lotnictwában, Mirosław Delega

Megbízható navigáció

Vitorlázó repülőgépek a levegőben

Könnyen felszerelhető

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation