D1/D2 üzembe helyezés

Felhasználói felület konfigurálása

Start

Jelszó

Alapszoftver frissítés

A gyári beállítások visszaállítása

Szürkített beállítások

Motor

Léptetőmotor beállítása

DC motor beállítása

EC/BLDC motor beállítása

Szögjeladó

Fék

Ügyfél motor

Tengely

Rendelkezésre álló löket/előtolás

Mozgástartomány

Követési hiba

Végálláskapcsoló

Home pozíció felvétele

Abszolút analóg forgójeladó

AF referencia

Kommunikáció

IP beállítás D1

IP beállítás PC

CANopen

Modbus TCP átjáró

Bemenetek és kimenetek

PNP bemenetek/kimenetek

Inverziós kimenetek

Elmozdulás profilok

Bináris

Jog/Teach

Step/Direction

BUS rendszerek

Oszcilloszkóp

Oszcilloszkóp

Vezérlő paraméterek

Elektromos telepítés

Tápegység

tápellátás X1

tápellátás X2

Digitális bemenetek és kimenetek

Elektromos végálláskapcsoló

Mechanikus végálláskapcsoló

PLC bemeneti jelek

PLC kimeneti jelek

Analóg bemenetek

Potméter

PLC analóg bemenetek

Arduino kapcsolás

Raspberry Pi kapcsolás

Analóg jel bemenet 2

Kommunikáció

CANopen kapcsolat

Modbus TCP átjáró kapcsolat

Motor

Léptetőmotor és fék

DC motor és fék

EC/BLDC motor és fék

Visszajelzés

Line Driver forgó jeladó

Egykimenetű forgó jeladó

Három csatornás Hall szenzor

Két csatornás Hall szenzor

Mechanikai telepítés

A telepítés típusai

Kalapsín (DIN)/TS35 rögzítése

Szerelőkonzol rögzítése

További információ

24 órás támogatás kapcsolat- és segítségikonokkal.

Motor vezérlőrendszer támogatás

igus dryve vezérlő csatlakozókkal egy narancssárga kör előtt, háttérben elmosódott termékkínálattal.

Motor vezérlőrendszerek webáruház

Fehér könyv borítója „11 tipp” címmel a hajtótengelyekhez megfelelő motorvezérlés kiválasztásához.

Tanulmány letöltése

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation