Nyelvváltás :
Anyag táblázat
Általános specifikáció
Egység
iglidur® L250
Vizsgálati módszer
sűrűség
g/cm³
1,50
Szín
bézs
max. Nedvességfelvétel 23°C/50%-os szobai páratartalom mellett.
tömegszázalék
0,7
DIN 53495
max. teljes nedvességfelvétel
tömegszázalék
3,9
Csúszási súrlódási tényező, dinamikus, acéllal szemben
μ
0,08-0,19
pv-érték, max. (száraz)
MPa x m/s
0,4
Mechanikai specifikáció
hajlítási modulus
MPa
1.950
DIN 53457
hajlítószilárdság 20°C-on
MPa
67
DIN 53452
Nyomószilárdság
MPa
47
maximális ajánlott felületi nyomás (20°C)
MPa
45
Shore D keménység
68
DIN 53505
Fizikai és termikus specifikáció
Felső hosszú távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+90
felső rövid távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+180
Felső rövid távú környezeti hőmérséklet1)
°C
+200
Alsó alkalmazási hőmérséklet
°C
-40
hővezető képesség
W/m x K
0,24
ASTM C 177
hőtágulási együttható (23°C-on)
K-1 x 10-5
10
DIN 53482
Elektromos specifikáció
Térfogati ellenállás
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
felületi ellenállás
Ω
> 1011
DIN 53482
01. táblázat: Anyagadatok

diagram. 01: Az 1 mm falvastagságú iglidur® L250 siklócsapágyak megengedett pv-értéke acél tengelyen, száraz üzemben, +20 °C-on, acélházba szerelve.
X = felületi fordulatszám [m/s]
Y = terhelés [MPa]
Az iglidur® L250 egy nagy sebességű, gyors csúszó mozgásokhoz és alacsony súrlódási együtthatóval rendelkező siklócsapágy-anyag. Az iglidur® L250 anyag különösen kis terhelésnél képes kihasználni ezeket az előnyöket. Olyan alkalmazások, amelyekben ezek az előnyök szerepet játszanak, például ventilátorok, kismotorok, nagysebességű érzékelők és mágnestechnika.

04. ábra: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 MPa
X = felületi sebesség [m/s]
Y = μ súrlódási együttható
súrlódás és kopás
A legjobb párosításban (304 SS tengelyekkel szemben) 0,14-es alacsony terhelési súrlódási együttható érhető el. Még 10 MPa nyomáson is 0,1 alatti súrlódási együtthatót mértek (04. és 05. diagram).

06. ábra: Kopás, forgó alkalmazás különböző tengelyanyagokkal, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = tengely anyaga
Y = kopás [μm/km]
A = alumínium, kemény eloxált
B = automataacél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott
E = HR szénacél
F = 304 SS
G = kiváló minőségű acél
A tengely anyagai
Amint a 06. ábrán látható, kis terhelés és alacsony fordulatszám esetén nagyszámú tengely ajánlott.
A jó súrlódási együtthatók az ajánlott tengelyek érdességének széles tartományában is megmaradnak. Az 1 MPa-nál nagyobb terhelés esetén különös figyelmet kell fordítani a tengely anyagára.