iglidur® G - Anyagadatok

A legfontosabb specifikációk áttekintése

  • Kiváló súrlódási együttható
  • Ellenáll az perem terhelésnek
  • Ellenáll az ütéseknek és behatásoknak
  • Különösen ellenálló a szennyeződéssel és porral szemben
  • Ellenáll a nagy terhelésnek (>60 N/mm²)
  • Penészálló a DIN EN ISO 846 szerint
  • Párásodási viselkedés a DIN 75201-B szerint
  • CO2-egyenérték: darabonként elérhető
Anyaginformációk
  • Ha gazdaságos, minden igényt kielégítő teljesítményű csapágyra van szükség.
  • Alacsony vagy átlagos felületi sebességek esetén
  • Amikor a csapágynak különböző tengelyanyagokon kell működnie.
  • Forgó és elforduló mozgásoknál
Maximális felületi sebesség
m/sForgásOszcillálásLineáris
állandó10,74
Rövid idejű21,45

Súrlódás és kopás

iglidur® GszárazZsírokOlajVíz
Súrlódási együttható (µ)0,08 - 0,150,090,040,04
Grafikon

Tengely anyagok

Kopás, forgó alkalmazások különböző
Kopás oszcilláló és forgó alkalmazásokban

Telepítési tűrések

Átmérő d1 [mm]tengely h9 [mm]iglidur® G E10 [mm]Ház H7 [mm]
3-ig0 - 0,025 +0,014 +0,0540 +0,010
> 3-60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 - 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 - 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 - 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 - 500 - 0,062 +0,050 +0,1500 +0,025
>50 - 800 - 0,074+0,060 +0,1800 +0,030
>80 to 1200 - 0,087 +0,072 +0,2120 +0,035
>120 to 180 0 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

További specifikáció

Vegyszerekkel szembeni ellenállás:
Közepesellenállás
Alkoholok+ max. 0
hidrokarbonok+
adalékanyagmentes zsírok és olajak+
Üzemanyagok+
hígított savak0, -
erős savak-
Hígított lúgok+
Erős lúgok0
Specifikus átmeneti ellenállásFelületi ellenállás
> 1013 Ωcm> 1011 Ω

Jellemző felhasználási területek

Mezőgazdasági gép

Mezőgazdasági gépgyártás

Autók

Autóipar

Építőipari gépek

Építőipari gépek

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation