Nyelvváltás :

Az új iglidur A351 anyag ideális az élelmiszerekkel érintkező, magas hőmérsékleten, korrozív környezetben működő alkalmazásokban való felhasználásra.
Magas hőmérsékleten kopásálló és ellenálló a különféle közegekkel szemben
Akár 75%-kal költséghatékonyabb, mint a PEEK-alapú alternatívák, élettartama akár háromszor hosszabb
Vizsgálva az igus® tribológiai laboratóriumában (forgó kopásvizsgálat: 0,3 m/s, 2 MPa, 304 SS; A351: 11,52 μm/km, PEEK: 41,2 μm/km)
A PTFE vagy PFAS esetleges tiltásáról szóló jelenlegi vitára tekintettel itt összegyűjtöttük siklócsapágyainkkal kapcsolatos valamennyi fontos információt. Emellett megtalálja azoknak az iglidur anyagoknak a listáját is, amelyek nem tartalmaznak PTFE-t, vagy vizsgálattal igazoltan mentesek az egészségre vagy környezetre kritikusnak tekintett PFAS-anyagoktól.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.