vezetőképes az e-coating eljáráshoz

iglidur F300 karimás csapágy
Tech up
  • Kopásálló és vezető anyag az e-coating eljáráshoz
Cost down
  • karbantartásmentes
  • Alacsony súrlódási és kopási értékek
  • Kedvező árak a fröccsöntéses gyártásnak köszönhetően
Bizonyíték
  • p = 1 N/mm², eredmény: 1,82 µm/km
  • p = 5 N/mm², eredmény: 2,92 µm/km
  • p = 10 N/mm², eredmény: 6,11 µm/km
Fenntarthatóság

KTL festési alkalmazásokhoz optimalizálva

Tanácsadás F300 siklócsapágyakkal kapcsolatban

Iglidur siklócsapágy mintadoboz

Továbbfejlesztett iglidur csapágy mintadoboz

Mit jelent az iglidur?

Górcső alatt az iglidur siklócsapágyak

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation