Növelje a műszaki teljesítményt, és csökkentse a költségeket az igus rúdanyagainak segítségével

Félkésztermékek összehasonlítása: balra fehér PEEK, jobbra fekete iglidur, jobbra mutató nyíllal.

Tech up

Cost down

Bizonyíték

Fenntarthatóság

Alacsonyabb kopási értékek

  • Kopás, forgás t=23°C, p=1 MPa, v=0,3 m/s
  • súrlódási együttható, forgó t=23°C, p=1 MPa, v= 0,3 m/s

Az ügyfelek világszerte az iglidurra támaszkodnak®

Két férfi áll egy iglidur alkatrészekkel felszerelt mezőgazdasági gép mellett a szabadban.

samo Maschinenbau GmbH

Alkalmazási területek egy szorítóval, egy támaszponttal, egy téli jelenettel és egy szerkezet CAD-modelljével.

És még sok más sikertörténet

fenntarthatóság

36 hónap garancia

Újrahasznosítási program

Szolgáltatások

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation