Gömbcsuklók robotikai alkalmazásokhoz

Mozgás átvitele - nagy teljesítményű műanyagból készült gömbcsuklókkal

Egy humanoid robot egy digitális felületre mutat, rajta igus elemekkel és humanoid-robotics alkatrészekkel.

Az igubal előnyei

  • Karbantartásmentes - nincs szükség kenésre
  • Az igazítási hiba kompenzálása
  • Könnyű - ideális dinamikus alkalmazásokhoz
  • Korrózióálló
  • Pornak és szennyeződésnek ellenáll
  • Standard és egyedi igényekre szabott megoldásként is elérhető
format_color_reset

Kenésmentes

construction

Karbantartásmentes

cloud

Kis tömegű

waves

Rezgéscsillapítás

invert_colors

Korrózióálló

volume_off

Csendes

Mozgási feladatok a robotikában - és a megfelelő megoldások

Mozgási feladatMegfelelő igubal alkatrészekKonstrukciós előnyJellemző alkalmazások
Elforduló mozgásokGömbcsuklók, kettős csuklók, műanyag rúdvégek, fém rúdvégek műanyag belső gyűrűvel, rúdvég csapágyakKompenzálja a szöghibákat, lehetővé teszi a biztonságos mozgást terhelés alattHumanoid robotok, rover alvázak, sétáló robotok,
Átviteli erők (Toló/Húzó)Rúdvég csapágyak, tengelycsuklók, rúdvégekMegbízható energiaátvitel egyidejű mobilitássalAktuátor csatlakozók, láb mechanizmusok, lineáris mozgások
ForgócsapágyakFix peremes csapágyak, állócsapágyak, beálló csapágybetétek, gömbcsuklókKompakt, kenésmentes csapágyak még folyamatos üzemben isTengelycsapágyak, kerekek, forgóegységek
Többcsuklós kinematikaRúdvég csapágyak, kettős csuklók, rúdvégekNagy mobilitás pontos mozgás vezetésselParalelogramma kinematika, megfogó mechanika, bio-inspirált mechanika
Könnyű szerkezet és dinamikus mozgásKis gömbcsuklók és rúdvégekA könnyű szerkezet csökkenti a hajtáshoz szükséges teljesítményt és növeli a dinamikátDrón mechanika, mobil robotika, pick-and-place rendszerek
Mozgás a szennyeződés és egyéb környezeti hatások mellettTeljes igubal sorozatKenésmentes, a pornak, a nedvességnek és korróziónak is ellenállRover, mentőrobotok, mezőgazdasági és kültéri alkalmazások
Kompakt forgáspontokKis gömbcsuklók és rúdvégekHelytakarékos integráció magas funkcionalitássalSzűk beépítési helyek, miniatűr mechanika, érzékelő- és kameratartók

Humanoid robot kéz

  • Karbantartásmentes működés kenés nélkül
  • Kis tömeg a dinamikus mozgásokhoz
  • Korrózióálló kialakítás
  • Csendes működés a sima kinematika érdekében

További robotikai alkalmazások

Robusztus könnyű kinematika autonóm betakarító robothoz
Fehér alkatrész egy robot vagy tesztberendezés két fémkarján.
Tribológiailag optimalizált fix peremes csapágy autonóm fűnyíróban
Önbeálló állócsapágyak gömbölyű robothoz
Gömb alakú holdjáró a padlón egy fénysugárban.
Precíz kettős csukló az autonóm gyomláláshoz
A Small Robot Company mezőgazdasági robotja vegyszer nélkül távolítja el a gyomokat a földön.
Állócsapágy és fix peremes csapágyak a manipulátor erős csuklószerkezetéhez
Egy drón a kék padló fölött repül egy sportcsarnokban.

Kardáncsuklók robotikai alkalmazásokhoz

igus kardáncsukló erőátvitelhez szögeltérés esetén.
Elérhető prototípusok
  • Villás típus
  • Forgásszimmetrikus geometriájú keresztdarab
  • Robusztus típus
  • Alkalmas nagyobb erőkhöz
  • Hengeres típus
  • Forgásszimmetrikus geometriájú keresztdarab
  • A DIN 808 alapján
  • Ideális kompakt robotrendszerekhez