PMA kábelvédelem és tartozékok

PMA termékválaszték - sokoldalú cső- és rendszerválaszték

A PMA kábelvédő rendszerek használhatók, ha az elektromos vezetékek és kábelek mechanikai védelmére van szükség. A rendkívül rugalmas kábelvédő csövek kifejezetten az e-chainsystems® kábelvezetőinek kiegészítő védelméhez készültek. A műszaki know-hownak és a legszigorúbb nemzetközi biztonsági irányelveknek köszönhetően a PMA megfelel a gépészet, a gépjárműipar, a száloptika, a napelemrendszerek és robotikai ágazat nagy sebességekkel és váltakozó hajlítási ciklusok milliónyival használt alkalmazásainak ipari piacára vonatkozó világszintű követelményeknek.

PMAFLEX - bordázott csövek

A PMAFLEX a kábelvédelmi terület többféle alkalmazásának különböző csőtípusait foglalja magában. A PMAFLEX termékválasztéka a speciális követelményekkel rendelkező, műszakilag igényes alkalmazásokhoz kínál csöveket. 4,5 mm és 125 mm közötti átmérőjű csövek kaphatók, a nagyon könnyűtől a nagyon nehézig, valamint a hajlíthatótól a rendkívül rugalmasig terjedő változatokban. Standard színek: fekete és szürke. Sok csőtípust speciálisan teszteltek és/vagy a következő minősítésben részesítettek: CSA, UL minősítés, NF, SNCF, DB stb.

PMAFIX - csatlakozók

A PMAFIX számos csatlakozást tesz lehetővé a szabadalmaztatott PMA biztonsági zárrendszer segítségével. A csatlakozások használhatók az IP66 és az IP68 tömítőzárásához. Az IP66 csatlakozók előszerelt univerzális zárral vannak felszerelve, amely a cső gyorsan bepattintható szerelését biztosítja. Az IP68 csatlakozók egy speciális csőtömítő dugó segítségével felelnek meg a nagyobb követelményeknek.

A védőtömlőkre vonatkozóan lásd az alábbiakat:
Energiaellátó láncok védőtömlőként  

e-chain
systems®

a műanyag energialáncok növelik a mozgásvezérelt alkalmazások kábeleinek élettartamát.

Energiaellátó rendszerek ipari robotokhoz  

Energiaellátó rendszerek ipari robotokhoz

A triflex® R energiaellátási megoldások kifejezetten a 6-tengelyű robotokhoz készültek

Védőtömlők robotokhoz  

Védőtömlők robotokhoz

A védőcsövek és a hővédő köpenyek az ipari robotokon való használatra

PMAFLEX PIS/PIH  

PMAFLEX PIS/PIH

Nagy hajlékonyságú, közepesen bordázott csövek

Hőmérsékleti skála:
-50°C-tól +95°C-ig,
rövid időre 150°C-ig

PMAFLEX VOH  

PMAFLEX VOH

Hajlékony, nagy teherbírású változat

Hőmérsékleti skála:
-40°C-tól +105°C-ig,
rövid időre 150°C-ig

PMAFLEX CYL  

PMAFLEX CYL

Nagy hajlékonyságú, közepesen bordázott csövek

Hőmérsékleti skála:
-40°C-tól +105°C-ig,
rövid időre 150°C-ig

PACOF  

PACOF

Elválasztható védőtömlő, hajlékony

Hőmérsékleti skála:
-40°C-tól +100°C-ig,
rövid időre 130°C-ig

PMAFLEX PCL  

PMAFLEX PCL

CSA Nagy hajlékonyságú, közepesen bordázott csövek

Hőmérsékleti skála:
-50°C-tól +105°C-ig,
rövid időre 150°C-ig

PMAFIX VND  

PMAFIX VND

Egyenes csatlakozóidomok

PMAFIX VWD  

PMAFIX VWD

90°-os szög-idom

PMAFIX VBD  

PMAFIX VBD

90°-os íves szögidom

PMAFIX VAD  

PMAFIX VAD

45°-os szög-idom

PMAFIX VOD  

PMAFIX VOD

90°-os íves szögidomok peremmel

PMACLIP FH  

PMACLIP FH

Egy-darabos támasz, beépített biztonsági kötéssel

SGB csőbilincs  

SGB csőbilincs

BMN/GMN - hatlapú ellenanya  

BMN/GMN - hatlapú ellenanya

A csatlakozóidomok kiegészítő biztosítására.
Anyaga:
BMN Típus: Poliamid, fekete
GMN Típus: Poliamid, szürke

514 - csatlakozó csavarok  

514 - csatlakozó csavarok

Időleges tömítéshez, például PMAFIX csatlakozókhoz készített kapcsolószekrényeknél
Anyaga: Üvegszál-erősítésű poliamid, világosszürke

PMA-COFLEX-LNO  

PMA-COFLEX-LNO

Osztott illesztések

PMA-COFLEX-GTN  

PMA-COFLEX-GTN

Elválasztható ellananya

igus® Hungária Kft. Ipari Park utca 10.
H-1044 Budapest
Tel. +36-1-306-6486
Fax: +36-1-431-0374

Stocking distributor

Tech-Con Kft. Vésõ utca 9-11
1133 Budapest
Tel. +36-1-412 41 61
Fax +36-1-412 41 71

igus® kapcsolat +36-1-306-64 86 Küldjön e-mailt az igus®-nak

Megrendelés nyomon követése myigus myCatalog
nincs minimális rendelési mennyiség
800 - 1630 szállítás+tanácsadás kiszállítás 24 órán belül* ingyenes termékminta

Több mint 100.000 termék raktáron! Szállítás és egyeztetés hétfő – péntek 8-tól- 16:30 óráig, szombaton 8-tól -12 óráig.

Newsletter Registration
Általános Standard Feltételek és Kikötések Lenyomat Általános tudnivalók Adatvédelmi nyilatkozat