Védők és védőburkolatok a triflex R-hez

Extra biztonság extrém üzemi körülmények között

Védőelem gyorszáras rögzítővel

  • Gyors és egyszerű telepítés
  • Nincs szükség további csavarokra
  • Csavarhúzóval nyitható
  • A triflex® R TRC, TRE és TRL típusokhoz.

Információk a gyorskioldó mechanizmussal ellátott védőburkolatról

Cikksz.Szélességi indexKülső átmérőSzélesség
TR.40.30405527
TR.50.30406934
TR.60.30608040
TR.65.30608844
TR.70.307010250
TR.85.308511859
TR.100.3010013367

Csavarozott védőburkolat

Gyorsan kioldható védőburkolat
  • Csavarokkal csatlakoztatva
  • Csökkentés
  • Könnyedén csúszik a széleken
  • Két egymást követő láncszemen szabadon pozícionálható

Információk a csavart védőről

Cikksz.Szélességi indexKülső átmérőSzélesség
TR.40.10405527
TR.50.10506934
TR.60.10608040
TR.65.10658844
TR.70.107010250
TR.85.108511859
TR.85.240.108512063
TR.100.1010013367
TR.125.1012517082

Védőkabátok

triflex® R standard védőköpeny

Standard

  • Alaptartó: szövet
  • Bevonat: műanyag
  • Könnyen cserélhető a hosszanti oldalon lévő kampós rögzítőnek köszönhetően
  • Rugalmas tömítés
  • Szilikonmentes
  • Szabványos hosszúságok raktárról rendelhetők
  • Lakkozott alkalmazásokhoz,
    festékek, tömítőanyagok, ragasztók stb.
  1. Kérésre rendelkezésre áll. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a szállítási határidőkkel kapcsolatban.
ø index: XX cikkszám = köpeny hosszaSzabványos hosszúságok [mm]
40.TR.40.14.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.14.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.14.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.14.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.14.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.14.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.14.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.14.XX500 1000 1500 2000
triflex® R hővédő kabát

Hővédő kabát

  • Hő- és kopásálló kevlárszövetből készült.
  • Véd az izzadság és a fémfröccsenések ellen, ellenáll a rövid távú, akár +540°C-os hőmérsékletnek is.
  • Nagy kopásállóság
  • Nagyon szoros tömítés
  • Kemény környezethez
  • Könnyen cserélhető vagy utólagosan felszerelhető cipzárral
  • Horgos pántok az elején és a végén
  • Robusztus (vastag) kialakítás
  • Szilikonmentes
  • Szabványos hosszúságok raktárról kaphatók
  1. Kérésre rendelkezésre áll. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a szállítási határidőkkel kapcsolatban.
ø index: XX cikkszám = köpeny hosszaSzabványos hosszúságok [mm]
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.18.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.18.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.18.XX500 1000 1500 2000
triflex® R kopásvédő kabát

Kopásálló védőköpenyek

  • Rendkívül magas kopásállóság
  • Fekete bőr
  • -40 és +100°C közötti üzemi hőmérséklethez
  • Nagyon rugalmas
  • Könnyen cserélhető vagy utólagosan felszerelhető
  • Szilikonmentes
  • Szabványos hosszúságok raktárról kaphatók
  1. Kérésre rendelkezésre áll. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a szállítási határidőkkel kapcsolatban.
ø index: XX cikkszám = köpeny hosszaSzabványos hosszúságok [mm]
40.TR.40.19.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.19.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.19.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.19.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.19.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.19.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.19.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.19.XX500 1000 1500 2000

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation