Karbantartásmentes és tartós motion plastics megoldások ipari automatizáláshoz

Az automatizálás csak annyira hatékony, amennyire az alkotóelemei: a kevesebb leállás és nagyobb hatékonyság érdekében.

Mit vár a folyamatok automatizálásától?

Ipari automatizálás

Az ipari automatizálás előnyei a motion plastics megoldásokkal

Bizonyított a folyamatosan működés során

Bejósolható, nem reaktív

Már az első kísérleti projekttől kezdve skálázható

Megoldások ipari automatizáláshoz

Csatlakoztatásra kész energialánc rendszerek

Csatlakoztatásra kész energiaellátó rendszerek

  • Az összeszerelési idő 75%-os csökkentése
  • Kevesebb gépleállás
  • Minden egyetlen forrásból
Intelligens karbantartás

Intelligens karbantartás

  • Karbantartási költségek megtakarítása
  • Állásidő megelőzése
  • A termék élettartamának meghosszabbítása
Költségtakarékos automatizálás

Költségtakarékos automatizálás

  • 40%-os megtakarítás
  • Gyors és egyszerű integráció
  • A befektetés megtérülése kevesebb, mint 12 hónap alatt
Csapágy és lineáris technológia

Csapágy és lineáris technológia

  • 100% kenés- és karbantartásmentes
  • Csendes, könnyű és költséghatékony
  • Külső hatásokra érzéketlen

Gyakorlati példák az iparból

SSI Schaefer magasraktári egység

SSI Schaefer magasraktári egység

KNAPP AGV-k

KNAPP AGV-k

BOY fröccsöntőgépek

BOY fröccsöntőgépek

Ishida tálcazáró gép

Ishida tálcafóliázó gép

Egyértelműen meg tudjuk erősíteni az igus által megadott tíz évnél is hosszabb élettartamot. Feltételezem, hogy az SRU-kat végül úgy hasznosítják újra, hogy a guidelok rendszerek még mindig működőképesek lesznek.

Markus Sellen

Termékmenedzser, SSI Schäfer

A lineáris moduláris rendszernek köszönhetően az igus képes volt figyelembe venni az igényeinket a berendezés összeállításakor.

Gregor Lebernegg

Termékmenedzser/Értékesítés - KNAPP Industry Solutions

Testreszabott automatizálási megoldások az Ön iparágához

Anyagmozgatás

Anyagmozgatás

Csomagolóipar

Csomagolóipar

Autóipar

Autóipar

Tisztatér

Tisztatér

Gyakran ismételt kérdések