Galvanizálás<br><br>

Vegyszereknek is ellenálló energiaellátó rendszerek galvanizáló üzemek számára

Energialáncok és vezetővályú-rendszerek

galvanotechnik e-chain®

Rugalmas kábelek

galvanotechnikai kábel

Készre szerelt energiaellátó rendszerek

galvanotechnik e-chain®

Prediktív karbantartás

galvanotechnik smart műanyag

55 éves tapasztalat a mozgatáshoz használt műanyagban

Tech up

kémiai

ellenállás... az optimalizált anyaggal igumid® EG+

Új rögzítési funkcióval rendelkező guidelite plus

Javított összeszerelési képesség

... új zárási elvvel

A könnyű guidelite plus

A kis súly megkönnyíti a használatot és csökkenti a költségeket

... az igumidból készült guidelite plusszal® EG+

smart plastics

100 %-os biztonság és karbantartási mutató

Csökkentse a költségeket

Fém helyett műanyag

Akár 58%-os megtakarítás a beszerzési költségeken

Egyeres kábel motorok tápellátásához

Akár 35 % megtakarítás a beszerzési költségeken

readychain készre szerelés

95 %-kal kevesebb szerelési idő

Bizonyítékok

guidelite plus

Korróziómentes energiaellátás a tűzihorganyzó üzemben

Gravírozás

Teljesen automatikus galvanizáló vonal a mélynyomásban

Világszerte több százezer alkalmazásban bevált energialánc-rendszerek ►Többet felfedezni

fenntarthatóság

Igaz a pletyka, a műanyag energialáncok újrahasznosíthatók

Energialáncok és a fenntarthatóság

Örömmel állunk rendelkezésére

Szakértői támogatás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation