Lineáris behúzórendszer - RSEL és RSSL

Akár 350 mm visszahúzási hossz elasztomer szalagok (RSEL) vagy feszítőrugók (RSSL) segítségével

Ipari robot triflex R energialánccal az igus tesztlaborjában.

Termékinformációk az RSEL-ről & RSSL

triflex R RSEL és RSSL csuklós kar két rögzítőperemmel.
  • Költségoptimalizált behúzórendszer az RSE lineárishozképest
  • A szabványos méreteknek és a rendkívül kompakt kialakításnak köszönhetően az RSEL és RSSL visszahúzórendszer közvetlenül felszerelhető minden elterjedt robottípus 3. tengelyére.
  • Könnyen utólagosan felszerelhető
  • Megakadályozza a lógó e-láncot
    e-chain® a mozgás befolyásolásától vagy blokkolásától
  • Nagy dinamikájú alkalmazásokhoz is használható
  • Rövid típus 656 mm-ig
  • Nagy és közepes hasznos teherbírású robotokhoz
  • A lineáris kialakításnak köszönhetően az e-chain® rögzített vége szabadon megválasztható

Méretek RSEL & RSSL

RSEL és RSSL méretrajz oldal-, elölnézet- és felülnézettel, valamint méretekkel.
  • Az A, B és C méret a kiválasztott láncméret-indexnek megfelelően változik.
  • Mindkét rendszer 60, 65, 70, 85 és 100-as méretben kapható.

A TR.RSEL és a TR.RSSL közötti különbség

TR.RSEL.70 röntgenes lineáris tengely fekete tartókkal és kocsival.

Egy TR.RSEL visszahúzórendszer röntgenfelvétele

TR.RSSL.100 x ray black egy sínen futó kocsival és két rögzítőgyűrűvel.

A TR.RSSL behúzórendszer röntgenfelvétele

További behúzórendszerek az igustól®

triflex R energialánc egy igus laboratóriumi tesztberendezésen.

TR.RSE lineáris behúzórendszer

Triflex R RS rendszer egy robotkaron az igus laborban.

RS visszahúzó rendszer

Robotkar triflex-R energialánccal, kábelek vezetésére egy KUKA ipari roboton.

TR.RSP pneumatikus rendszer

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation