Csendes energialánc-rendszerek

25%-kal csökkentett zajkibocsátás

Ajánlott csendes energialánc

E4.42 és ES4.42 összehasonlítása 8% költségelőnnyel.

Akár 8%-kal csendesebb

E6.1 költség-összehasonlítás két oszloppal és -9 %-kal két kábelvezető lánc között.

Akár 9%-kal csendesebb

Két narancssárga oszlopos összehasonlító grafikon és kábelvezető: az E2.38 14%-kal alacsonyabb a 2600-nál.

Akár 14%-kal csendesebb

E4Q kábelvezető 25% megtakarítással a 4040C.10.150.0-hoz képest.

Akár 25%-kal csendesebb

Funkcionális elv

Szakértői tippek

10 tipp a szabadon futó igus e-chain vezetékekhez, mellette nyitott belső oldalak diagramokkal és szerelési útmutatóval.

Tippek alátámasztás nélküli energialáncokhoz

igus brosúra 13 tippel az e-chains csúszó alkalmazásokban való használatához.

Tippek sikló energialáncokhoz

Kábelführungssystem und igus-katalógus egy laptopon a tartós energialáncok kiválasztásához.

Minden tipp egy pillantásra

E6.1 molinó igus E6.1 energialánccal, fehér háttéren.

Hallja és érezze Ön is

Kollázs az energialáncok gépekben és berendezésekben való alkalmazási példáiról.

Az ügyfelek az energialáncokra támaszkodnak

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

Kábellánc színes vezetékekkel és Tech up Cost down logóval.

Hosszú távú energiaellátás

Több kábelt vezető energialánc költségtakarékos kábelvezetéshez.

Cost down

A költségmegtakarítás további módjai

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation