Függőlegesen álló elrendezés

Ipari robot egy gyártócsarnokban felszerelve.
Technikai információk:
Maximális lökethossz - alátámasztás nélkül ≈ 4m
Maximális löket magasság - az első energialánc láncszemek alátámasztásával≈ 6m
Maximális lökethossz - teljes alátámasztással≈ 20m
Maximális sebesség v (a lökethossz és a töltőtömeg függvényében)20m/s
Maximális gyorsulás a (a lökethossz és a töltőtömeg függvényében)50m/s
Műanyag KMA merev csatlakozó kábelvezető láncokhoz.
Kék és narancssárga kábelek látható belső szerkezettel, az egyiken igus chainflex felirat.
Álló támasz egy gépen, piros tartóelemekkel és kábelvédő csővel.

A gyakorlatban megvalósult

Hegesztési rendszerek a Cloos-tól

Hegesztőrobot-rendszer egy csarnokban, narancssárga robotkarokkal és vezetősínekkel.

Mozgóoszlopos marógép

Függőleges berendezés kábelvédővel ellátott energialánccal a gép oszlopán.

CNC megmunkálóközpontok

CNC megmunkálógép forgóasztalon lévő munkadarabbal egy műhelyben.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation