Nyelvváltás :

A magszakadás a kábelek elektromos vezetőképességének meghibásodása a rézhuzalok törése miatt, amelyet az egyes magok folyamatos hajlító igénybevétel alatti mechanikai túlterhelése/húzódása okoz.
A magszakadást általában a helytelenül sodort huzalok és/vagy a helytelen osztási irányok és hosszok okozzák. Bár a túl vékony sodrott huzalok használata nagyobb rugalmasságot biztosít, hosszú távon töréshez vezethet. Az igus® az egyedi huzalátmérő és a sodrásirány vagy sodronyhossz optimális kombinációjára támaszkodik, amely az igus® tesztlaboratóriumában végzett tartóssági vizsgálatok eredménye.

A dugóhúzó a teljes kábel külsőleg felismerhető, csavarszerű deformációjára használt kifejezés, amelyet a hajlítási folyamat során fellépő mechanikai túlterhelés/húzófeszültség okoz. A dugóhúzót általában hibás kábelszerkezet okozza. A rétegesen feltekert magok, a tömlőre extrudált külső köpeny vagy a hiányzó mag okozhat problémát. Ezenkívül a megadott paramétereken kívüli alkalmazás (túl kicsi hajlítási sugár, túl hosszú út) is vezethet dugóhúzáshoz.
A dugóhúzódások elkerülése érdekében az igus® a 12-nél több magot tartalmazó kábeleknél a kötegekbe tekert magokra támaszkodik. A magokat többszörösen sodorják, és ezért a hajlított kábel belső és külső sugarát ugyanazon a távolságon többször változtatják meg. Ez biztosítja a húzó- és nyomóerők kiegyenlítését, és jelentősen meghosszabbítja a kábel élettartamát.

A szigetelés sérülése rövidzárlatot okozhat az elektromos kábelekben a vezető körüli szigetelés sérülése miatt. Ezt okozhatja a folyamatos hajlítási igénybevétel hatására bekövetkező anyagfáradás vagy a sodrott szerkezeten belüli anyagkopás. A vezetőben vagy a fonott árnyékolásban bekövetkező egyes vezetékszakadások a szigetelés kilyukadásához vezetnek.
A magszigetelés sérülésének megelőzésére olyan anyagokat használnak, mint például TPE vagy PVC, amelyek nem tapadnak össze. A szigetelőanyagokat az igus® tesztlaboratóriumában több millió próbahúzással is tesztelik.

A köpenyduzzanat vagy köpenysérülés a kábel külső köpenyének sérülésére utal. A köpeny megpuhul és eldeformálódik vagy elszakad, amíg a sodrat vagy az árnyékolás láthatóvá nem válik. Ezt okozhatja a felhasznált olajok vagy más vegyi anyagok helytelen anyagválasztása. A túl alacsony környezeti hőmérséklet is vezethet köpenysérüléshez, ha a hőmérséklet túlságosan elmarad az adatlapon megadott minimális hőmérséklettől. Amint a köpeny megduzzad vagy a köpeny megsérül, a kábelt azonnal ki kell cserélni.
A köpenytörés elkerülése érdekében ajánlott elsősorban a kábel hőmérséklet-tartományát és olajállóságát figyelembe venni. Ha a kábeleket olajmentes környezetben használják, elegendőek a nem olajálló PVC kábelek, feltéve, hogy az állandó környezeti hőmérséklet 5°C felett van. Ha a kábelek olajjal érintkeznek, a PUR vagy TPE külső köpennyel ellátott chainflex® kábelek használata ajánlott. A TPE köpennyel ellátott kábelek a szerves olajokkal szemben is ellenállóak. Az összes chainflex® kábel olajállóságát a DIN-szabványok szerint határozzák meg. Ezek a köpenyanyagok -25°C (PUR) vagy akár -35°C (TPE) hőmérsékletre is alkalmasak az energialáncban való állandó használatra.

Az árnyékolóhuzal-törés a kábeleket az elektromágneses kompatibilitás hatásaitól védő árnyékolóhuzalok túlterhelésének leírására használt kifejezés. A törés következményei az árnyékolás hatékonyságának csökkenésétől a rövidzárlatokig terjednek, amikor az éles vezetékvégek áthatolnak a nem szőtt szöveten vagy fólián a magba. Az ok gyakran a kedvezőtlen fonásszög. Ha az árnyékolás a lecsupaszítás után könnyen átnyomható a köpenyen, ez annak a jele, hogy a kábel nem alkalmas energiaellátó rendszerekben való használatra.
Az igus® az árnyékolóhuzalok törésének megelőzése érdekében hosszú távú teszteket végzett, hogy az energialánc-kompatibilis kábelek optimális árnyékolófonat-szögeként a lehető leglaposabb fonásszöget határozza meg. Ez a szög semlegesíti a húzóerőket, és ezért alkalmas az energialáncokhoz. Az erős belső köpeny további védelmet nyújt, hogy az árnyékolás ne tudjon ellenőrizetlenül elmozdulni.