Nyelvváltás :

Az igus® közel 6000 előre összeállított motor-, szervo-, jelző- és kódolókábellel, amelyek az energialáncokban való használatra és 38 gyártói szabványnak megfelelnek, szinte minden alkalmazáshoz kínál megfelelő hajtókábelt. A meghajtókábelek nagy választéka a kábelspecifikációnként akár 7 kábelminőségnek köszönhető. A mottó itt nem ez: "Egy kábel minden alkalmazáshoz" hanem Ön az üzemi körülmények és a kábel helye alapján választja ki az optimális kábelt. Akár jeges hőmérséklet (akár -40°C-ig), akár olaj vagy korlátozott beépítési hely diktálja a kábel kiválasztását, a 7 kábelminőség segítségével mindig megtalálja a legkedvezőbb és legmegfelelőbb hajtókábelt az alkalmazásához. A 4 éves garancia vagy a 100 millió löket az energialáncban további védelmet nyújt. A megfelelő hajtókábel kiválasztásának harmadik pillére az online élettartam-kalkulátor. Néhány kattintással kiszámítható a hajtókábel élettartama az alkalmazásnak megfelelően.
Minden gyártó ábécé sorrendben

Már elérhető az alábbi hajtásgyártókhoz**(Bosch Rexroth, Siemens, SEW)**
Az EPLAN makrók használatával sok időt takaríthat meg a tervezés és a beszerzés során, mivel minden fontos információ automatikusan betöltődik a rendszerbe Ön és kollégái számára.
Jelenleg az alábbi hajtásgyártók számára kínálunk megfelelő EPLAN-makrókat:
readycable® gyárak világszerte
Az igus® világszerte 14 readycable® gyárban hetente több mint 12.500 readycable® gyárt. Csak a kölni gyárban 180 ember áll rendelkezésre a készláncok és a readycable® gyártására. A cél a szállítási útvonalak, az idő és az erőforrások megtakarítása, miközben egyenletesen magas minőséget biztosítanak. Mind a 14 telephelyen ugyanazok a gyártási szabványok érvényesek.