3D nyomtatott alkatrész a „nemkívánatos“ űrszemét eltávolítását végző alkalmazásban

  • Amire szükség volt: két NEMA 11 léptetőmotor, 3D-nyomtatott vezérsiklóanya iglidurból ® J260 tribofilament®, műanyag csúszófólia Tribo-Tape iglidurból® V400.
  • Gyártási folyamat: Szál extrudálás (FDM)
  • Követelmények: Hőmérséklet & az alkatrészek nyomásállósága, tartós és könnyű kialakítás, megbízható kilövőmechanizmus.
  • Anyag: iglidur® J260
  • Iparág: Légiközlekedési ipar
  • Együttműködéssel elért siker: a léptetőmotor és a menetes orsó a műanyag csúszófóliával együtt garantálja a megbízható kidobást.
A rakétamodul belülről: A lineáris hajtások a teszttestet kibocsátják a fedélen keresztül.

Probléma

Megoldás

A Világűr védelme

A modullal felszerelt rakéta 2017. március 15-én indult útjára az űrbe

Az igus alkatrészek az űrben is bizonyítanak

(balról) az igus értékesítési tanácsadója, Florian Schindler, Amina Zaghdane, Maren Hülsmann és Lars Flemnitz

3D nyomtatás kis és nagy ötletekhez

iglidur J260-PF tribofilament®

A 3D nyomtatott alkatrészek további alkalmazási példái itt találhatók:

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation