Nyelvváltás :
Akár a szívócső, a váltóvilla, az ékszíjfeszítő, a kipufogógáz-visszavezető szelep, a fojtószelep vagy a turbófeltöltő, a motortérben minden felforrósodik. A súrlódás és a kopás csökkentése érdekében a különböző alkalmazásokban a megfelelő siklócsapágy kiválasztása nagy jelentőséggel bír. Szívesen segítünk Önnek a megfelelő választás meghozatalában.

Kopásálló, alacsony súrlódású, kiváló hőmérséklet- és közegállósággal: iglidur H1 és iglidur H4 siklócsapágyak.

Tökéletes helyettesítője a tűcsapágyaknak: iglidur H1 és iglidur H4 közeg- és hőmérsékletálló siklócsapágyak, vagy különösen nagy terhelés esetén iglidur Z

Hőmérsékletálló iglidur H4 vagy iglidur X siklócsapágyakkal: nincs több érintkezési korrózió, mint a fém perselyeknél, és jobb a csillapítás

Tökéletes helyettesítője a tűcsapágyaknak: iglidur H1 és iglidur H4 közeg- és hőmérsékletálló siklócsapágyak, vagy különösen nagy terhelések esetén iglidur Zcsapágyak

Az igubal csatlakozókötések anyaguktól függően magas hőmérsékleten is alkalmazhatók, ezért ideálisak a turbófeltöltőkben való használatra. Emellett szennyeződésállóak és korróziómentesek.

Szennyezésálló iglidur J siklócsapágyak a nagyfrekvenciás rezgőmozgásokhoz