energialánc és csapágy a jövő belsejében

Könnyűvé tett mozgás ezekkel az igus® alkatrészekkel:

  • Ideális szűk beépítési helyekre: 15 mm belső magasság, 16 mm belső szélesség és 28 mm-es hajlítási sugár.
  • Legjobb kábelvédelem a nagyon sima kontúroknak köszönhetően
  • Csendes a beépített féknek köszönhetően
  • Ideális szűk beépítési helyekre: 10 mm belső magasság, 16 mm belső szélesség és 28 mm-es hajlítási sugár.
  • Legjobb kábelvédelem a nagyon sima kontúroknak köszönhetően
  • Csendes a beépített féknek köszönhetően
  • Ideális a legkisebb beépítési helyekre: 5x5 mm belső tér, 10 mm hajlítási sugár
  • Nagyon gyors és egyszerű feltöltés: egyszerűen tolja be kívülről a kábelt
  • Könnyed futás és költséghatékony
  • 100 % kenés és karbantartásmentes
  • Könnyű és csendes a kopásálló műanyagból készült csúszóelemeknek köszönhetően
  • Eloxált alumíniumból vagy rozsdamentes acélból készült gyűrűk
  • 100 % kenés és karbantartásmentes
  • Nagy kopásállóságú
  • Vezetőképes és különösen ellenálló e-bevonatú szerelvényekben
  • Meghajtás: trapéz vagy nagy spirálcsavaros vezérlőcsiga
  • Csendes és korróziómentes
  • Teljesen kenés- és karbantartásmentes csapágypontok

Tesztelje a termékeket mintaként vagy tapasztalja meg őket VR-ben

Minta dobozos járműülések

Minta doboz autósülésekhez

igus® VR világ és avatár

VR látogatás

Öntött, esztergált, maratott vagy 3D-nyomtatással készült

iglidur egyedi alkatrészek autóülésekhez

Hírek

Az igus autóipari blogja

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation