Csapágyak és energiaellátások az autó belső teréhez

Az ülés részei, a forgó kapcsolók, az ajtók és az ablakok biztonságos és karbantartás nélküli mozgatása

E-láncaink előnyei

  • Költséghatékony
  • Könnyű súly
  • Csendes működés max. 60dB(A) az összeszerelésnél
  • 100 000 megoldás raktárkészletről számos hosszban, szélességben, sugárban és opcióban (nyitott, zárt, ESD, könnyen nyitható stb.)
  • Könnyen felszerelhető
  • Magas, kiszámítható élettartam
  • Testre szabható a súly- és terhelési korlátokhoz
  • Az IATF 16949 szerint tanúsított

Csapágytechnológiánk előnyei

  • Kenésmentes és ezért karbantartásmentes
  • Csendes működés
  • Költségelőny és akár 80%-os súlymegtakarítás a fémből készült megoldásokhoz képest
  • 120°C-ig hőmérsékletálló
  • Alacsony ködképződés (erről bővebben a blogban)
  • Alkalmas e-bevonatú és önkalibráló siklócsapágyakhoz
  • Ideálisan alkalmas műanyag tengelyekkel kombinálva
  • Magas, kiszámítható élettartam
  • Az IATF 16949 szerint tanúsított

Legnépszerűbb energialáncok a belső térben

E2.1 micro

e-chain E2 micro

E1 e-chain energialánc

e-chain E1

könnyű lánc E04

könnyű lánc E04

PRM forgó modul

Forgó modul PRM

Legnépszerűbb siklócsapágyak a belső térben

igidur F300 siklócsapágy

Csapágyazott csapágy iglidur F300

iglidur P210 siklócsapágy

Csapágyazott csapágy iglidur P210

iglidur M250 siklócsapágyak

Csapágyazott csapágy iglidur M250

iglidur K230 klipsz csapágyak

Csapágyazott csapágy iglidur K230

Egyedi alkatrészek gyártási folyamata

Különleges alkatrészek fröccsöntött, nyomtatott vagy rúdból készült alkatrészek

Alkalmazási területek

Autó- és járműülések motion plastics megoldásokkal
Jövőbeli furgon
xiros golyóscsapágyak forgókapcsolóban
e-chain energialánc az ablakemelőben
Siklócsapágy a head-up kijelzőben
Vezérorsó technológia és e-chain energialánc a csomagtartó ajtóban
drylin, dryspin és e-chain energialánc a középső konzolban
drylin lineáris vezetés és e-chain energialánc a tetőablakban
e-chain energialáncok a tolóajtóban
igus csapágy sebességváltóban

További információ

Siklócsapágyak zsanérokban

Csapágy a zsanérokhoz

Alkalmazási helyek a gépkocsiban

Alkalmazási területek

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation